照光押ボタンスイッチ(角胴形)
種類 |
照光押ボタンスイッチ |
---|---|
胴体形状 |
角胴形 |
操作部 |
長方形 タテ軸2分割 左: 緑、右: 緑 |
照光方式 |
照光 (LED) |
端子仕様 |
タブ端子 (#110) |
情報更新 : 2024/07/25
種類 | 照光押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 角胴形 | |
照光/非照光 | 照光 | |
操作部 | 操作部形状 | 長方形 | 分割方式 | タテ軸2分割 | 操作部色 | 左: 緑/右: 緑 |
動作機能 | オルタネイト | |
負荷 | 一般負荷用 | |
ランプ | 照光部方式 | LED | ランプ色 | 緑 | ランプ内蔵数 | 2 | 定格電圧 | DC24V | 使用電圧 | DC24V±5% | 定格電流 | 12.5mA |
接点定格 | 接点構成 | 2c | 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 3A/AC250V 2A ランプ負荷(NC): AC125V 1A/AC250V 0.7A ランプ負荷(NO): AC125V 0.7A/AC250V 0.5A 誘導負荷: AC125V 2A/AC250V 1.5A 電動機負荷(NC): AC125V 1.5A/AC250V 1A 電動機負荷(NO): AC125V 1A/AC250V 0.7A | 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 2A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A ランプ負荷: DC8V 1A/DC14V 1A/DC30V 1A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 誘導負荷: DC8V 2A/DC14V 1.5A/DC30V 1.5A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 電動機負荷: DC8V 1.5A/DC14V 1.5A/DC30V 1A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A | 開閉能力説明 | 数値は定常電流を示す。 ランプ負荷とは10倍の突入電流を有するもの。 誘導負荷とは力率0.4以上(AC)、時定数7ms以下(DC)のもの。 電動機負荷とは6倍の突入電流を有するもの。 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min |
端子仕様 | タブ端子 (#110) | |
許容操作頻度 | 電気的: 最大20回/分 機械的: 最大60回/分(セット、リセットで1回) | |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大10A 常時開路: 最大10A | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
耐衝撃 | 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~50℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | IP00 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
質量 | 約10g |
動作に必要な力(OF) | 最大4.9N |
---|---|
もどりの力(RF) | 最小0.294N |
動作までの動き(PT) | 最大2.2mm |
全体の動き(TT) | 約3mm |
ロックストローク(LTA) | 最小0.5mm |
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
A3SJ-90 | 角胴形 操作部長方形 | ダウンロード |
A3SA-4001 | A3SA/A3SJ用 端部ショートバリア | ダウンロード |
A3SA-4002 | A3SA/A3SJ用 中間ショートバリア | ダウンロード |
A3SJ-4003 | A3SJ用 端部ロングバリア | ダウンロード |
A3SJ-4004 | A3SJ用 中間ロングバリア | ダウンロード |
A3SJ-4104 | A3SJ用 ラッピング端子ソケット | ダウンロード |
A3SJ-4105 | A3SJ用 プリント基板用端子ソケット | ダウンロード |
A3SJ-4106 | A3SJ用 はんだづけ端子ソケット | ダウンロード |
A3SJ-5050 | A3SJ用 スイッチガード 長方形 | ダウンロード |
A3SJ-5060 | A3SJ用 防塵カバー 長方形 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。