商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Floatless Level Switch, Compact, plug-in type, High functionality (sequential operation), Automatic water supply and drainage control, Relay output, 11-pin Socket, 100 to 240 VAC

在庫/販売状況

2026/03/31 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 12,400

詳細情報

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No