商品概要

ミニリレー, 基準形, 2巻線ラッチング形, 2極(2c), クロスバ・ツイン, プラスチック・シール形, プリント基板用端子, DC12V

在庫/販売状況

2026/09/11 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 -
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

保護構造プラスチックシール形
端子構造プリント基板用端子
コイルコイル定格セットコイルDC12V 15mA
リセットコイルDC12V 15mA
コイル抵抗セットコイル: 800Ω
リセットコイル: 800Ω
動作電圧(セット電圧)70%以下
復帰電圧(リセット電圧)70%以下
最大許容電圧200% (23℃)
消費電力セットコイル約180mW
リセットイル約180mW
接点定格負荷AC125V 0.5A (抵抗負荷)
AC125V 0.3A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC30V 2A (抵抗負荷)
DC30V 1A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC250V
DC220V
接点電流の最大値AC: 2A (抵抗負荷)
AC: 1A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC: 2A (抵抗負荷)
DC: 1A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点構成2c
接触機構クロスバ・ツイン
接点材質Au合金+Ag

性能

接触抵抗50mΩ以下 (DC1V 10mA 電圧降下法)
セット、リセット最小パルス幅10ms
動作時間5ms以下
復帰時間5ms以下
絶縁抵抗コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
異極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
セットコイルとリセットコイル間: 1000MΩ以上
耐電圧コイルと接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
セットコイルとリセットコイル間: AC250V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 2.5mm (複振幅 5mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 1.65mm (複振幅 3.3mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)300m/s2
耐久性(機械的)1億回以上 (開閉ひん度36,000回/h)
耐久性(電気的)50万回以上 (定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC10mV 10µA (P水準、参考値) (開閉ひん度60回/min)
使用温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約3.5g
取りつけ方法はんだづけ

特性図

情報更新:2024/07/25

電気的寿命曲線

開閉容量

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/02

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

G6AK-274P DC12についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。