商品概要

画像をクリックすると大きくなります

押ボタンスイッチ(φ30), 照光, 金属ベゼル, 平形, モーメンタリ, ボタンの色: 白(透明), IP66, ねじ端子台, 接点構成: NO/点灯ユニット/-, LEDランプ色: 白, LEDランプ電圧: AC/DC6V

推奨代替機種情報2026/11/1 15:18 情報更新

推奨代替機種は A30NL-MNM-TWA-G100-WC となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

押ボタンスイッチ(φ30), 照光, 金属ベゼル, 平形, モーメンタリ, ボタンの色: 白(透明), IP66, ねじ端子台, 接点構成: NO/点灯ユニット/-, LEDランプ色: 白, LEDランプ電圧: AC/DC6V

在庫/販売状況

2026/11/11 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中・受注終了予定 推奨代替機種
受注終了予定 2027年6月
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,150

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/05/21

種類押ボタンスイッチ
胴体形状丸胴形(φ30mm)
照光/非照光照光
操作部操作部形状丸形 平形
操作部色白
透明/不透明透明
動作機能モーメンタリ
ベゼル材質金属
負荷一般負荷用
最小適用負荷DC5V 6mA
スイッチユニット構成ユニット位置1: NO
ユニット位置2: 点灯ユニット
ランプ照光部方式LEDランプ
ランプ色白
定格電圧AC/DC6V
使用電圧AC/DC6V±10%
定格電流5mA
接点定格接点構成1a
定格通電電流10A
開閉能力(AC)抵抗負荷(AC-12): AC24V 10A/AC120V 10A/AC240V 6A/AC380V 2A/AC440V 2A
誘導負荷(AC-15): AC24V 10A/AC120V 6A/AC240V 3A/AC380V 1.9A/AC440V 1.6A
開閉能力(DC)抵抗負荷(DC-12): DC24V 8A/DC120V 2.2A/DC240V 1.1A
誘導負荷(DC-13): DC24V 4A/DC120V 1.1A/DC240V 0.55A
開閉能力説明測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 30回/min
端子仕様ねじ締め端子 (M3.5)
許容操作頻度電気的: 最大30回/分
機械的: 最大60回/分
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ、点灯ユニットは除く)
耐電圧各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min
同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min (点灯ユニットは除く)
(初期値)
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (接点開離1ms以内)
耐衝撃誤動作: 最大1000m/s2 (接点開離1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -25~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -40~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造パネル前面: IP66
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
情報更新:2026/11/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

A30NL-MNM-TWA-G100-WAについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。