推奨代替機種情報2026/10/14 7:59 情報更新

推奨代替機種は K3HB-PNB-CPAC21 AC/DC24 となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/11/04

電源電圧DC24V
AC24V 50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力7W以下 (最大負荷時)/11VA以下 (最大負荷時)
外部供給電源DC12V±10% 80mA
入力タイプパルス (PNP)
出力タイプ判定出力: 接点
比較出力: HH, H, PASS, L, LL
パルス計測入力ファンクションF1: 通過速度
F2: 周期
F3: 時間差
F4: 時間幅
F5: 測長
F6: 間隔
有接点入力(ドライ接点入力)30Hz以下 ON/OFFパルス幅 15ms以上
オープンコレクタF1~F4: 0~50kHz ON/OFFパルス幅 9µs以上
F5, F6: 0~30kHz ON/OFFパルス幅 16µs以上
計測範囲F1: 10ms~3200s
F2: 20ms~3200s
F3: 10ms~3200s
F4: 10ms~3200s
F5: 0~4ギガカウント
F6: 0~4ギガカウント
測定精度±0.08% rdg±1ディジット
(23±5℃、センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
イベント入力入力点数5点
入力方式無電圧接点/NPNオープンコレクタ
信号名ホールド入力(HOLD)
リセット入力(RESET)
接続方式端子台
有接点ON: 1kΩ以下
OFF: 100kΩ以上
無接点ON時残留電圧: 2V以下
負荷電流: 4mA以下
最大印加電圧: DC30V以下
OFF時漏れ電流: 0.1mA以下
判定出力接点出力HH、H、L、LL 各1a
PASS 1c
定格負荷: 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A (L/R=0ms)、誘導負荷: AC250V 1A (閉路cosφ=0.4)/DC30V 1A (L/R=7ms)
寿命: 10万回 (電気的)/500万回 (機械的)
表示表示方式ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
桁数5桁 (-19999~99999)
文字高さPV: 14.2mm (緑色/赤色切替)
SV: 4.9mm (緑色)
絶縁抵抗20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2,300V 1min
耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns)
耐振動誤動作: 10~55Hz 加速度 50m/s2、X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃誤動作: 100m/s2、3軸6方向 各3回
保護構造前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース: IP20
端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100)
メモリ保護EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%RH
付属品防水パッキン、フィクスチャー、端子カバー、単位シール、取扱説明書
質量約300g

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04

端子配置

内部ブロック図

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/07

K3HB-PPB-CPAC21 AC/DC24のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No