クォーツタイマ
電源電圧 |
AC100~240V |
---|---|
設定時間範囲 |
0.01~99.99s |
入力方式 |
有接点: 接点の開放・短絡による入力 無接点: オープンコレクタトランジスタのON/OFFによる入力 |
制御出力 |
1c |
表示モード |
加算(0からセット値へ増加) |
表示方式 |
7セグメントLED 4桁 |
外部接続方式 |
8ピンソケット |
情報更新 : 2024/03/07
電源電圧 | AC100~240V (50/60 Hz) |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110 % |
消費電力 | 約12VA (AC240V時)/約2.5W (AC240V時) |
時間仕様(レンジ数) | 1 |
設定時間範囲(各レンジ) | 0.01~99.99s |
入力方式 | 有接点: 接点の開放・短絡による入力 無接点: オープンコレクタトランジスタのON/OFFによる入力 |
出力モード | N: パワーオンディレー |
制御出力(接点出力) | 1c 抵抗負荷: AC250V 3A (cosφ=1) 最小適用負荷: DC5V 10mA (P水準、参考値) |
復帰方式 | 電源リセット/外部リセット |
電源リセット | 最小電源開放時間: 0.5s |
外部リセットおよびゲート | 最小入力信号幅: 0.02s 残留電圧: 2V以下 |
表示モード | 加算(0からセット値へ増加) |
表示方式 | 7セグメントLED 4桁 |
文字高 | 10mm |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結しないこと) |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85% |
動作時間のばらつき | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) リセットスタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
セット誤差 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) リセットスタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
電圧の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) リセットスタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
温度の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) リセットスタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 操作電源回路と制御出力回路間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 操作電源回路と制御出力回路間: AC2000V 50/60Hz 1min |
インパルス電圧 | 操作電源端子間: 6kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 6kV |
耐ノイズ | 操作電源端子間: ±2kV ノイズシミュレータによる方形波ノイズ |
静電気耐力 | 8kV (誤動作) |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各3回 |
寿命 | 電気的: 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷) 機械的: 1000万回以上 |
取りつけ方法 | 埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用) |
外部接続方式 | 8ピンソケット |
ケース色 | ライトグレー(マンセル 5Y7/1) |
適用ソケット | P2CF-08、P2CF-08-E、P3G-08 |
オプション品 | 軟質カバー: Y92A-48D 硬質カバー: Y92A-48B 埋込み取りつけ用アダプタ: Y92F-30 |
質量 | 約110g |
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
H5CN-XAN | 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様99.99s 加算積算 | ダウンロード |
Y92A-48B | フロントカバー 硬質タイプ | ダウンロード |
Y92F-30 | 埋込み取りつけ用アダプタ | ダウンロード |
P2CF-08 | 表面接続ソケット, 8ピン | ダウンロード |
P2CF-08-E | 表面接続ソケット, 8ピン, フィンガープロテクト あり | ダウンロード |
P3G-08 | 裏面接続ソケット, 8ピン | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について