クォーツタイマ
電源電圧 |
AC100~240V |
---|---|
設定時間範囲 |
0.01s~9999h |
入力方式 |
有接点: 接点の開放・短絡による入力 無接点: オープンコレクタトランジスタのON/OFFによる入力 |
制御出力 |
1c |
表示モード |
加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替) |
表示方式 |
7セグメントLED 4桁 |
外部接続方式 |
ねじ締め端子 |
情報更新 : 2024/03/07
電源電圧 | AC100~240V (50/60 Hz) |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110 % |
外部供給電圧 | DC12V±10% 80mA (リップル5%以下) |
消費電力 | 約10VA (AC240V時) |
時間仕様(レンジ数) | 8 |
設定時間範囲(各レンジ) | 0.01~99.99s 0.1~999.9s 1~9999s 0.1~999.9min 0.1~999.9h 1~9999h |
入力方式 | 有接点: 接点の開放・短絡による入力 無接点: オープンコレクタトランジスタのON/OFFによる入力 |
出力モード | N/F/C/R/K/P/Q |
制御出力(接点出力) | 1c 抵抗負荷: AC250V 3A (cosφ=1) 最小適用負荷: DC5V 10mA (P水準、参考値) |
制御出力(無接点出力) | 1点トランジスタ出力(オープンコレクタ) 開閉容量: DC30V以下、100mA以下 |
復帰方式 | 外部リセット/手動リセット/自動リセット |
外部リセットおよびゲート | 最小入力信号幅: 0.02s |
表示モード | 加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替) |
表示方式 | 7セグメントLED 4桁 |
文字高 | 10mm |
停電記憶方式 | 不揮発性メモリ (書きかえ回数: 100万回以上 記憶時間: 約10年間) |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結しないこと) |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結しないこと) |
使用湿度範囲 | 35~85% |
動作時間のばらつき | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) リセットスタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
セット誤差 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) リセットスタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
電圧の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) リセットスタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
温度の影響 | 電源スタート: ±0.01%±0.05s以下(セット値に対する割合) リセットスタート: ±0.005%±0.03s以下(セット値に対する割合) |
絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 非連続接点間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC750V 50/60Hz 1min |
インパルス電圧 | 操作電源端子間: 6kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 6kV |
耐ノイズ | 操作電源端子間: ±2kV 入力端子間: ±500kV ノイズシミュレータによる方形波ノイズ |
静電気耐力 | 8kV (誤動作) |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.25mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 300m/s2、6方向 各3回 誤動作: 100m/s2、6方向 各4回 |
寿命 | 電気的: 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷) 機械的: 1000万回以上 |
取りつけ方法 | 埋込み取りつけ(左右密着取りつけ可) |
外部接続方式 | ねじ締め端子 |
ケース色 | ライトグレー(マンセル 5Y7/1) |
付属品 | 取りつけ金具 |
オプション品 | 取りつけ金具: Y92H-5 |
質量 | 約360g |
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
情報更新 : 2024/03/07
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
H5AN-4DM | 72×72mm 埋込取付、左右密着取付可能 停電記憶有り | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について