商品概要
画像をクリックすると大きくなります
EtherCAT Communication Unit, For Inverter RX2 series
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 97,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/21
| Category classification | Inverter Accessories |
|---|---|
| Product name | EtherCAT Communication Unit |
| Representative use series | RX2 Series |
| Ambient temperature (Operating) | -10 to 50 ℃ |
| Ambient humidity (Operating) | 20 to 90% (with no condensation) |
| Ambient temperature (Storage) | -20 to 65 ℃ |
| Vibration resistance | 10 to 55 Hz 5.9 m/s2 (0.6G) |
| Degree of protection | Non-cover (IP20) |
| Weight | Approx. 100 g(Main Unit) |