商品概要
画像をクリックすると大きくなります
EtherCAT通信ユニット, インバータ RX2シリーズ用
EtherCAT通信ユニット, インバータ RX2シリーズ用
在庫/販売状況
2026/10/22 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 107,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/21
| カテゴリ分類 | インバータ アクセサリ |
|---|---|
| 品名 | EtherCAT通信ユニット |
| 代表使用シリーズ | RX2シリーズ |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~90%(結露がないこと) |
| 保存温度範囲 | -20~65℃ |
|---|---|
| 耐振動 | 10~55Hz 5.9m/s2 (0.6G) |
| 保護構造 | 開放型 (IP20) |
| 質量 | 約100g(本体) |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
