商品概要

画像をクリックすると大きくなります

DeviceNet Communications Unit, For 3G3MX2-V1

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 48,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/21

Category classification Inverter Accessories
Product name DeviceNet Communications Unit
Representative use series MX2-Series V1 type
Ambient temperature (Operating) -10 to 50 ℃
Ambient humidity (Operating) 20 to 90% (with no condensation)
Ambient temperature (Storage) -20 to 65 ℃
Vibration resistance 10 to 55 Hz 5.9 m/s2 (0.6G)
Degree of protection IP20
Weight Approx. 170 g(Main Unit)

CAD

情報更新:2012/11/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
Yes No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No