商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ディップタイマ, 無接点出力, 時間仕様 1s~10min, 瞬時動作・限時復帰/外部リセット, DC5/6V

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,200

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/11/04

定格電源電圧DC5/6V リップル3%以下
許容電圧変動範囲DC5V用: 電源電圧の90~110%/DC6V用: 電源電圧の85~110%
消費電力約80mW
時間レンジ数4
動作モードワンショット出力、シグナルオフディレー
制御出力(種類)トランジスタ出力
制御出力(無接点出力)DC30V 150mA以下 ON時残留電圧: 1.0V以下
動作・復帰方式瞬時動作・限時復帰/外部リセット
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%
動作時間のばらつき±0.5%以下 (最大目盛りに対する割合)
1sレンジでは±0.5%±10ms以下
セット誤差0~+30%以下 (最大目盛時間に対する割合、20℃ 定格電圧)
復帰時間10ms以下
電圧の影響±2%以下 (最大目盛りに対する割合)
温度の影響±5%以下 (最大目盛りに対する割合)
1sレンジでは±5%±10ms以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧制御出力と操作回路間: AC1500V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.25mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 1000m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
外部接続方法プリント基板用端子
質量約10g

外形図

情報更新:2025/11/04

外形図

内部接続図

情報更新:2025/11/04

内部接続図

レンジと時間設定範囲

情報更新:2025/11/04

レンジと時間設定範囲

動作チャート

情報更新:2025/11/04

動作チャート

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes N/A No N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No