商品概要
画像をクリックすると大きくなります
電源オフディレータイマ, 11ピン, 強制リセットあり, 設定時間範囲 0.05~12s, DC48V
在庫/販売状況
2025/08/29 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 9,600 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/12/23
定格電源電圧 | DC48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能) |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
入力信号 | リセット |
入力方式 | 無電圧入力 |
無電圧入力 | 短絡時インピーダンス: 1kΩ以下 短絡時残留電圧: 1V以下 開放時インピーダンス: 500kΩ以上 |
消費電力 | 約0.18W(DC48V時) |
タイマ動作開始電圧 | 電源電圧の30%以下 |
時間レンジ数 | 4 |
動作モード | パワーオフディレー |
制御出力(種類) | 限時リレー 2c |
制御出力(接点出力) | 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A 最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値) |
動作・復帰方式 | 瞬時動作/限時復帰/強制リセット |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85% |
動作時間のばらつき | ±0.2%以下 (最大目盛りに対する割合) 0.6s、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下 |
セット誤差 | ±5% (最大目盛りに対する割合)±50ms以下 |
電圧の影響 | ±0.2%以下 (最大目盛りに対する割合) 0.6s、1.2sレンジでは±0.2%±10ms以下 |
温度の影響 | ±1%以下 (最大目盛りに対する割合) 0.6s、1.2sレンジでは±1%±10ms以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
インパルス電圧 | 電源端子間: 1kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 1.5kV |
耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1µs、立ち上がり1ns) ±1kV(電源端子間)、±600V(入力端子間) |
静電気耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(破壊) |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
耐衝撃 | 耐久: 980m/s2、6方向 各3回 誤動作: 98m/s2、6方向 各3回 |
寿命(リレー出力) | 電気的: 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度1200回/h) 機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1200回/h) |
保護構造 | IP40(パネル表面部) |
外部接続方法 | 11ピンソケット |
質量 | 約120g |
適用ソケット | P2CF-11/ P2CF-11-E/ P3GA-11/ PL11/ PL11-Q/ PLE11-0 |
外形図
情報更新:2024/12/23
外形図

内部接続図
情報更新:2024/12/23
内部接続図

端子配置
情報更新:2024/12/23
端子配置

レンジと時間設定範囲
情報更新:2024/12/23
レンジと時間設定範囲

動作チャート
情報更新:2024/12/23
動作チャート

電気的寿命曲線
情報更新:2024/12/23
電気的寿命曲線

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/8/20
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。