キー形セレクタスイッチ
種類 |
キー形セレクタスイッチ |
---|---|
胴体形状 |
丸胴形(φ22/25mm共用) |
操作部 |
キー形 |
ノッチ数 |
2ノッチ |
ベゼル材質 |
金属 |
端子仕様 |
プッシュインPlus端子台 |
情報更新 : 2024/03/14
種類 | キー形セレクタスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 丸胴形(φ22/25mm共用) | |
ノッチ数 | 2ノッチ | |
操作部 | 操作部形状 | キー形 |
抜き差し位置 | 左側 | |
復帰方式 | 左自動 | |
ベゼル材質 | 金属 | |
最小適用負荷 | DC5V 6mA | |
スイッチユニット構成 | ユニット位置1: NO ユニット位置3: NC | |
接点定格 | 接点構成 | 1a+1b | 定格通電電流 | 10A | 開閉能力(AC) | 抵抗負荷(AC-12): AC24V 10A/AC120V 10A/AC240V 6A/AC380V 2A/AC440V 2A 誘導負荷(AC-15): AC24V 10A/AC120V 6A/AC240V 3A/AC380V 1.9A/AC440V 1.6A | 開閉能力(DC) | 抵抗負荷(DC-12): DC24V 8A/DC120V 2.2A/DC240V 1.1A 誘導負荷(DC-13): DC24V 4A/DC120V 1.1A/DC240V 0.55A | 開閉能力説明 | 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 30回/min |
端子仕様 | プッシュインPlus端子台 | |
許容操作頻度 | 電気的: 最大30回/分 機械的: 最大30回/分 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min (初期値) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (接点開離1ms以内) | |
耐衝撃 | 誤動作: 最大1000m/s2 (接点開離1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -25~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -40~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | パネル前面: IP66、NEMA13 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (EN60947-5-1) | |
質量 | 約65g |
全体の動きに必要な力(TTF) | 最大0.6N・m |
---|---|
全体の動き(TT) | 約90° |
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
情報更新 : 2024/03/14
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
A22NK-2M[]-01[]A-P[]0[] | キー形セレクタ・スイッチ, セット組込品, 丸胴形(φ22/リング使用時φ25mm), キー形, ベゼル材質: 金属, 2ノッチ, プッシュインPlus端子台, IP66, スイッチユニット2 | ダウンロード |
A22NZ-A-B01Y | コントロールボックス 1穴 | ダウンロード |