商品概要

ミニパワーシールリレー, 4極, シングル接点, ハーメチックシール, プリント基板用端子, DC24V

在庫/販売状況

2026/10/23 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 6,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/06/08

定格

保護構造ハーメチックシール
端子構造プリント基板用端子
コイルコイル定格DC24V 36.9mA
コイル抵抗650Ω
動作電圧(セット電圧)80%以下
復帰電圧(リセット電圧)10%以上
最大許容電圧110% (23℃)
消費電力約0.9W
接点定格負荷AC110V 3A (抵抗負荷)
AC110V 0.8A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC24V 3A (抵抗負荷)
DC24V 1.5A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC125V
DC125V
接点電流の最大値AC: 3A
DC: 3A
最大開閉容量330VA (抵抗負荷)
88VA (誘導負荷 (cosφ=0.4))
72W (抵抗負荷)
36W (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点構成4c
接触機構シングル
接点材質Auメッキ+Ag

性能

接触抵抗50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
復帰時間20ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度機械的: 18000回/時間
定格負荷: 1800回/時間
絶縁抵抗コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC700V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐久性(機械的)5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
耐久性(電気的)10万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC1V 100µA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲-25~60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約50g
取りつけ方法はんだづけ

特性図

情報更新:2026/06/08

開閉容量

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/21

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No