商品概要

画像をクリックすると大きくなります

セレクタスイッチ(φ22), 非照光, 3ノッチ, 金属ベゼル, 左に自動復帰, 操作部色: 黒(不透明), IP66, ねじ端子台, 接点構成: NO/NC/NC

セレクタスイッチ(φ22), 非照光, 3ノッチ, 金属ベゼル, 左に自動復帰, 操作部色: 黒(不透明), IP66, ねじ端子台, 接点構成: NO/NC/NC

在庫/販売状況

2026/11/02 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,780

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/05/21

種類ツマミ形セレクタスイッチ
胴体形状丸胴形(φ22/25mm共用)
照光/非照光非照光
ノッチ数3ノッチ
操作部操作部形状ツマミ形
操作部色黒
透明/不透明不透明
復帰方式左自動
ベゼル材質金属
最小適用負荷DC5V 6mA
スイッチユニット構成ユニット位置1: NO
ユニット位置2: NC
ユニット位置3: NC
接点定格接点構成1a+2b
定格通電電流10A
開閉能力(AC)抵抗負荷(AC-12): AC24V 10A/AC120V 10A/AC240V 6A/AC380V 2A/AC440V 2A
誘導負荷(AC-15): AC24V 10A/AC120V 6A/AC240V 3A/AC380V 1.9A/AC440V 1.6A
開閉能力(DC)抵抗負荷(DC-12): DC24V 8A/DC120V 2.2A/DC240V 1.1A
誘導負荷(DC-13): DC24V 4A/DC120V 1.1A/DC240V 0.55A
開閉能力説明測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 30回/min
端子仕様ねじ締め端子 (M3.5)
許容操作頻度電気的: 最大30回/分
機械的: 最大30回/分
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min
同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min
(初期値)
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (接点開離1ms以内)
耐衝撃誤動作: 最大1000m/s2 (接点開離1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -25~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -40~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造パネル前面: IP66、NEMA4X, NEMA13
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (EN60947-5-1)

外形図

情報更新:2026/05/21

取りつけ穴加工図

情報更新:2026/05/21

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/21

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No