商品概要

画像をクリックすると大きくなります

電子温度調節器, リレー出力, 比例動作, 熱電対 K, 標準目盛 0~400

在庫/販売状況

2026/03/05 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 15,900

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

定格

形状DIN48×48
定値/プログラム定値タイプ
電源電圧AC100~240V (50/60Hz)
許容電圧変動範囲電源電圧の90~110%
消費電力約3.6VA
入力入力点数1点
温度入力熱電対: K
0~400℃
制御方式比例動作(P)
制御出力制御出力総点数1点
制御出力(1)リレー出力
制御出力(2)なし
リレー出力1点
1c AC250V 3A(抵抗負荷)
設定方式アナログ設定
指示方式無指示
調節感度0.5%FS以下(固定)
比例帯(P)3%FS(固定)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (導電部端子一括と非充電金属部間)
耐振動耐久: 16.7Hz 片振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅0.15mm X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃耐久: 294m/s2、6方向 各3回
誤動作: 147m/s2、6方向 各3回
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲45~85%RH
保護構造前面: IP40、端子部: IP00
端子形状プラグイン
付属品埋め込み取りつけ用アダプタ
質量約100g (埋込み取りつけ用アダプタ付き)
別売品表面接続ソケット(8ピン): P2CF-08
表面接続ソケット(8ピン、フィンガープロテクトタイプ): P2CF-08-E
裏面接続ソケット(8ピンタイプ): P3G-08
硬質タイプフロントカバー: Y92A-48B
フィンガープロテクト用端子カバー: Y92A-48G

精度

設定精度±2%FS以下
電磁妨害の影響熱電対: ±4%FS以下

外形図

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No