商品概要

画像をクリックすると大きくなります

電子温度調節器, リレー出力, ON/OFF制御, 白金測温抵抗体 Pt100, 標準目盛 0~300

在庫/販売状況

2026/03/11 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 15,900

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

定格

形状DIN48×48
定値/プログラム定値タイプ
電源電圧AC100~240V (50/60Hz)
許容電圧変動範囲電源電圧の90~110%
消費電力約3.6VA
入力入力点数1点
温度入力白金測温抵抗体: Pt100
0~300℃
制御方式ON/OFF制御
制御出力制御出力総点数1点
制御出力(1)リレー出力
制御出力(2)なし
リレー出力1点
1c AC250V 3A(抵抗負荷)
設定方式アナログ設定
指示方式無指示
調節感度0.5%FS以下(固定)
比例帯(P)3%FS(固定)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (導電部端子一括と非充電金属部間)
耐振動耐久: 16.7Hz 片振幅2mm X、Y、Z各方向 2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅0.15mm X、Y、Z各方向 10min
耐衝撃耐久: 294m/s2、6方向 各3回
誤動作: 147m/s2、6方向 各3回
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲45~85%RH
保護構造前面: IP40、端子部: IP00
端子形状プラグイン
付属品埋め込み取りつけ用アダプタ
質量約100g (埋込み取りつけ用アダプタ付き)
別売品表面接続ソケット(8ピン): P2CF-08
表面接続ソケット(8ピン、フィンガープロテクトタイプ): P2CF-08-E
裏面接続ソケット(8ピンタイプ): P3G-08
硬質タイプフロントカバー: Y92A-48B
フィンガープロテクト用端子カバー: Y92A-48G

精度

設定精度±2%FS以下
電磁妨害の影響白金測温抵抗体: ±4%FS以下

外形図

情報更新:2025/11/04
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No