商品概要
推奨代替機種情報2026/9/10 0:04 情報更新
推奨代替機種は E5CC-RW0AUM-000 となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
電子温度調節器, リレー出力, ON/OFF制御, 素子互換式サーミスタ, 標準目盛 -50~50
在庫/販売状況
2026/09/18 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替機種 |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2027年9月 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 16,900 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/04
定格
| 形状 | DIN48×48 | |
|---|---|---|
| 定値/プログラム | 定値タイプ | |
| 電源電圧 | AC100~240V (50/60Hz) | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の90~110% | |
| 消費電力 | 約3.6VA | |
| 入力 | 入力点数 | 1点 |
| 温度入力 | 素子互換式サーミスタ -50~50℃ | |
| 制御方式 | ON/OFF制御 | |
| 制御出力 | 制御出力総点数 | 1点 |
| 制御出力(1) | リレー出力 | |
| 制御出力(2) | なし | |
| リレー出力 | 1点 1c AC250V 3A(抵抗負荷) | |
| 設定方式 | アナログ設定 | |
| 指示方式 | 無指示 | |
| 調節感度 | 0.5%FS以下(固定) | |
| 比例帯(P) | 3%FS(固定) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1min (導電部端子一括と非充電金属部間) | |
| 耐振動 | 耐久: 16.7Hz 片振幅2mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作: 10~55Hz 片振幅0.15mm X、Y、Z各方向 10min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 294m/s2、6方向 各3回 誤動作: 147m/s2、6方向 各3回 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 45~85%RH | |
| 保護構造 | 前面: IP40、端子部: IP00 | |
| 端子形状 | プラグイン | |
| 付属品 | 埋め込み取りつけ用アダプタ | |
| 質量 | 約100g (埋込み取りつけ用アダプタ付き) | |
| 別売品 | 表面接続ソケット(8ピン): P2CF-08 表面接続ソケット(8ピン、フィンガープロテクトタイプ): P2CF-08-E 裏面接続ソケット(8ピンタイプ): P3G-08 硬質タイプフロントカバー: Y92A-48B フィンガープロテクト用端子カバー: Y92A-48G | |
精度
| 設定精度 | ±2%FS以下 |
|---|
外形図
情報更新:2025/11/04

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
