商品概要
画像をクリックすると大きくなります
カラーマーク光電センサ, 拡散反射形(マーク検出), 検出距離 10±3mm, プッシュプル, COM2(38.4kbps), M12コネクタタイプ
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 44,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| 検出方式 | 拡散反射形(マーク検出) |
| 検出距離 | 白画用紙10×10mm: 7~13mm |
| 投光スポット径 | 1×4mm |
| 光源 | 赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm) |
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
| 消費電流 | 40mA以下 |
| 消費電力 | 960mW以下 電源電圧24V |
| 制御出力 | プッシュプル DC30V以下 100mA以下 |
| 通信 | IO-Link Ver1.1 COM2 (38.4kbps) データ長: PDサイズ: 8byte、ODサイズ: 1byte (M-sequence type: TYPE_2_2) 最小サイクルタイム: 4.8ms |
| 動作モード | マーク時High |
| 保護回路 | 負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護 |
| 応答時間 | 2点ティーチングモード (動作・復帰): 50µs以下 1点ティーチングモード (動作・復帰): 150µs以下 |
| 感度調整 | ティーチング方式 |
| タイマ機能 | タイマ機能無効、オフディレイ、オンディレイ、ワンショット、オンオフディレイから選択 0.1~5000ms |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx以下 |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
| 保存湿度範囲 | 35~95%(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP67 |
| 接続方式 | M12コネクタタイプ |
| 表示灯 | 動作表示灯(橙)、RUN 表示灯(緑)、7セグ表示灯(白)、キーロック表示灯(白)、タイマ表示灯(白)、1点ティーチングモード表示灯(白) |
| 質量 | 梱包状態: 約370g 本体: 約320g |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 材質 | ケース: 亜鉛ダイカスト (ニッケルメッキ) レンズ部: メタクリル樹脂 (PMMA) 表示部: ABS ボタン: エラストマー コネクタ部: 亜鉛ダイカスト (ニッケルメッキ) |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

距離特性
情報更新:2024/07/25
受光出力-距離特性
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |