商品概要

画像をクリックすると大きくなります

耐油コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, ストレート/ストレート, 4極, フッ素樹脂ケーブル, 10m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 24,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

タイプ耐油コネクタ
極数4極
プラグ/ソケットプラグ/ソケット
引き出し方向ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ)
固定方式M12 スマートクリック
定格電圧DC30V
定格電流1A
接触抵抗40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下)
ケーブル仕様タイプフッ素樹脂ケーブル
外径φ4mm
芯数4芯
ケーブル長10m
使用温度範囲-25~70℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧AC1500V 1min (リーク電流1mA以下)
保護構造IP67、IP67G、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格
材質コンタクトブロック: PA樹脂(UL94HB)
コンタクト: りん青銅 (金めっき)
固定具: 亜鉛合金 (ニッケルめっき)
固定具(爪): ステンレス
Oリング: HNBR/フッ素ゴム
カバー: PA樹脂(UL94HB)
挿抜耐久50回
ロック強度引張り: 100N/15s
回転: 1N・m/15s
ケーブル保持力引張り: 100N/15s

外形図

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No