商品概要
画像をクリックすると大きくなります
超小型ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ20, 軸出し, NPNオープンコレクタ出力, 1000P/R, DC5V, コード引き出しタイプ, 1m
推奨代替機種情報2026/11/1 15:17 情報更新
推奨代替機種はマイクロテック・ラボラトリー株式会社様製 MES-12-1000P C(E6J-C)となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
超小型ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ20, 軸出し, NPNオープンコレクタ出力, 1000P/R, DC5V, コード引き出しタイプ, 1m
在庫/販売状況
2026/11/16 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替機種 |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2027年3月 |
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 54,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 分類 | インクリメンタル形 シャフトタイプ | |
|---|---|---|
| 直径 | φ20mm | |
| 電源電圧 | DC5V±5% | |
| 消費電流 | 40mA以下 | |
| 分解能 | 1000P/R | |
| 突入電流 | 約3A (10µs) | |
| 出力相 | A、B、Z相 | |
| 制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ |
| 印加電圧 | DC24V以下 | |
| 出力電流 | 20mA以下 | |
| 残留電圧 | 0.5V以下 (負荷電流20mA時) | |
| 最高応答周波数 | 100kHz (Z相リセットを行う場合は50kHz) | |
| 出力位相差 | A相、B相の位相差 90±45° | |
| 出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 2µs以下 (コード長1m、負荷電流20mA) | |
| 起動トルク | 1mN.m以下 | |
| 慣性モーメント | 0.045×10-7 kg.m2 以下 | |
| 軸許容力 | ラジアル: 1.9N スラスト: 1.9N | |
| 許容最高回転数 | 6000r/min | |
| 保護回路 | 電源逆接続保護 | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -20~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | コンデンサアースにつき除外 | |
| 耐電圧 | コンデンサアースにつき除外 | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC: IP40 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 1m) | |
| 材質 | ケース: アルミニウム 本体: アルミニウム シャフト: SUS404 | |
| 質量 | 梱包状態: 約40g | |
| 付属品 | 取扱説明書、カプリング、L字レンチ(M0.9) | |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

接続仕様図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | N/A | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |