商品概要

画像をクリックすると大きくなります

丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 4極, ロボットケーブル, 2m

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,650

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

タイプ防水コネクタ
極数4極
プラグ/ソケットプラグ/ソケット
引き出し方向ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ)
固定方式M8 ねじ固定タイプ
定格電圧DC125V
定格電流DC1A
接触抵抗40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下)
ケーブル仕様タイプロボットケーブル
外径φ4mm
芯数4芯
ケーブル長2m
使用温度範囲0~70℃
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500Vにて)
耐電圧AC1000V 1min (リーク電流1mA以下)
保護構造IP67
嵌合相手ソケット側: XS3M (M8/S8)
XS3H (M8)
プラグ側: XS3F (M8)
XS3W (M8)
XS3P (M8)
材質コンタクトブロック: PBT樹脂
コンタクト: りん青銅/ニッケル下地 (金めっき)
固定具: 黄銅(ニッケルめっき)またはSUS316L
Oリング: ゴム
カバー: ソフトPBT
挿抜耐久200回
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No