商品概要
画像をクリックすると大きくなります
丸型防水コネクタ, 中継ボックス用コネクタ ソケット, M8ねじ固定タイプ, ソルダーカップ端子, 4極, フロントロック/リアロック共用
在庫/販売状況
2025/08/22 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 1,530 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
タイプ | 防水コネクタ |
---|---|
極数 | 4極 |
プラグ/ソケット | ソケット |
固定方式 | M8 ねじ固定タイプ |
定格電圧 | DC125V |
定格電流 | DC1A |
接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) |
使用温度範囲 | -25~70℃ |
使用湿度範囲 | 20~85%RH |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) |
耐電圧 | AC1000V 1min (リーク電流1mA以下) |
保護構造 | IP67 |
嵌合相手 | XS3H (M8) XS3W (M8) |
取りつけ方法 | パネル取りつけ(フロントロック/リアロック共用) |
材質 | コンタクトブロック: PBT樹脂 コンタクト: 黄銅/ニッケル下地 (金めっき) 固定具: 黄銅(ニッケルめっき)またはSUS316L Oリング: ゴム |
挿抜耐久 | 200回 |
外形図
情報更新:2024/07/25

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/8/20
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |