商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ロータリエンコーダ(堅牢タイプ), インクリメンタル形, 外径φ50, コンプリメンタリ出力, 200P/R, DC12~24V, A/B/Z相, コード引き出しタイプ, 1m
在庫/販売状況
2026/03/25 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 21,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 分類 | インクリメンタル形 シャフトタイプ | |
|---|---|---|
| 直径 | φ50mm | |
| 電源電圧 | DC12~24V (-10%~+15%) リップル(p-p)5%以下 | |
| 消費電流 | 100mA以下 | |
| 分解能 | 200P/R | |
| 突入電流 | 約9A (0.1ms) | |
| 出力相 | A、B、Z相 | |
| 制御出力 | 出力形式 | コンプリメンタリ出力 |
| 出力電圧 | VH: Vcc-3V以上 (IO=30mA) VL: 2V以下 (IO=-30mA) | |
| 出力電流 | ±30mA | |
| 最高応答周波数 | 125kHz (Z相リセットを行う場合は65kHz) | |
| 出力位相差 | A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T) | |
| 起動トルク | 常温時: 10mN.m以下 低温時: 30mN.m以下 | |
| 慣性モーメント | 1.9×10-6 kg.m2 以下 | |
| 軸許容力 | ラジアル: 80N スラスト: 50N | |
| 許容最高回転数 | 5000r/min | |
| 保護回路 | 負荷短絡保護 | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC: IP65 社内規格: 防油 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 1m) | |
| 材質 | ケース: アルミニウム 本体: アルミニウム シャフト: SUS303 | |
| 質量 | 梱包状態: 約300g | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

接続仕様図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート