商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ50, PNPオープンコレクタ出力, 6P/R, DC12~24V, BCD, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2025/09/12 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 35,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
分類 | アブソリュート形 シャフトタイプ | |
---|---|---|
直径 | φ50mm | |
電源電圧 | DC12~24V (-10%~+15%) リップル(p-p)5%以下 | |
消費電流 | 70mA以下 | |
分解能 | 6P/R | |
突入電流 | 約6A (0.8ms) | |
出力コード | BCD | |
制御出力 | 出力形式 | PNPオープンコレクタ |
ソース電流 | 35mA以下 | |
残留電圧 | 0.4V以下 (ソース電流35mA時) | |
論理 | 正論理(H=「1」、 L=「0」) | |
回転方向 | CW方向 (シャフト側より右回転)で出力コード増加 | |
位置決め信号 | あり | |
ストローブ信号 | あり | |
パリティ信号 | なし | |
最高応答周波数 | 20kHz | |
起動トルク | 常温時: 10mN.m以下 低温時: 30mN.m以下 | |
慣性モーメント | 2.3×10-6 kg.m2 以下 | |
軸許容力 | ラジアル: 80N スラスト: 50N | |
許容最高回転数 | 5000r/min | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min | |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
保護構造 | IEC: IP65 社内規格: 防油 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 2m) | |
材質 | ケース: アルミニウム 本体: アルミニウム シャフト: SUS303 | |
付属品 | 取扱説明書 |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

接続仕様図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |