商品概要

画像をクリックすると大きくなります

フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 標準型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, 表示灯: 入光時点灯, NPN出力, コネクタタイプ

在庫/販売状況

2026/03/17 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,280

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

タイプ溝型 (密着取りつけ型)
発光方式直流光
検出方式透過形
検出距離溝幅: 5mm
動作モードしゃ光時ON/入光時ON(2出力装備)
標準検出物体2×0.8mm以上の不透明体
応差0.025mm以下
光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード (940nm)
表示灯入光時点灯(橙色)
電源電圧DC5~24V ±10%
リップル(p-p) 10%以下
消費電流21mA
制御出力出力形式NPNオープンコレクタ出力
負荷電源電圧DC5~24V
負荷電流50mA以下
残留電圧負荷電流5mA時: 0.4V以下
負荷電流50mA時: 1.0V以下
保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力過電流保護(OUT2のみ)
応答周波数1kHz以上
平均値: 3kHz
受光面照度蛍光灯: 1000lx以下
周囲温度範囲動作時: -25~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時: 5~85%RH (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: 5~95%RH (ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動耐久: 10~2000Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z各方向(15min 10回)
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IP50
接続方式コネクタタイプ
質量梱包状態: 約3g
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート(PBT)
カバー: ポリブチレンテレフタレート(PBT)
投・受光部: ポリカーボネート(PC)

外形図

情報更新:2024/07/25

端子配置

入出力段回路図

情報更新:2024/07/25

出力回路

タイムチャート
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
Yes No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No