商品概要
デジタル・デイリータイムスイッチ, 表面取りつけ/DINレール取りつけ(縦方向), 和文表記
在庫/販売状況
2026/11/20 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 25,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
| 使用電源 | AC | AC100~240V |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | AC264V時: 約2.4VA | |
| 制御出力 | 回路 | 1 |
| 開閉容量(抵抗負荷) | AC250V 15A DC24V 10A | |
| 最小適用負荷 | DC5V 100mA (P水準、参考値) | |
| 性能 | 動作時間のばらつき | (±0.01% ±0.05s)以下 (セット時間に対する割合) |
| セット誤差 | (±0.01% ±0.05s)以下 (セット時間に対する割合) | |
| 電圧の影響 | (±0.01% ±0.05s)以下 (セット時間に対する割合) | |
| 温度の影響 | (±0.01% ±0.05s)以下 (セット時間に対する割合) | |
| 電磁妨害の影響 (EN61326-1) | (±0.01% ±0.05s)以下 (セット時間に対する割合) | |
| 時間精度 | ±15s/月(25℃) | |
| 絶縁耐圧 | 絶縁抵抗 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: 100MΩ以上 操作電源回路と制御出力間: 100MΩ以上 非連続接点間: 100MΩ以上 |
| 耐電圧 | 導電部端子と露出した非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min 操作電源回路と制御出力間: AC2000V 50/60Hz 1min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃ (ただし、氷結しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -25~65℃ (ただし、氷結しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 35~85% | |
| 寿命 | 電気的: 5万回以上 (抵抗負荷 AC250V 15A) 5万回以上 (モータ負荷 AC250V 1HP) 5万回以上 (誘導負荷 AC250V 10A cosφ=0.7) 5万回以上 (ランプ負荷 AC100V 100W) 1万回以上 (ランプ負荷 AC100V 300W) (+20℃) 機械的: 10万回以上 (20℃) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各4サイクル (8分/サイクル) 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.25mm 3方向 各10min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 300m/s2 3軸 各方向 各3回 誤動作: 100m/s2 3軸 6方向 各3回 | |
| 耐ノイズ | 電源端子間: ±1.5kV ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1µs、立ち上がり 1ns) | |
| 時間仕様 | 制御周期 | 24時間 |
| 1周期時間 | 24 h×7日間(動作曜日指定可) | |
| 最小設定単位 | 1min | |
| 最小設定間隔 | 1min | |
| 停電補償時間 | リチウム電池にて: 連続5年以上 (25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下) | |
| 外形寸法 | 幅 | 50.5mm |
| 高さ | 101.2mm | |
| 奥行 | 73mm | |
| ケース色 | ライトグレー (マンセル5Y7/1) | |
| 質量 | 約160g | |
| 付属品 | ダストカバー、端子カバー | |
| 別売品 | 軟質カバー: Y92A-48F1 ダストカバー: Y92A-48E スペーサ: PFP-50N エンドプレート: PFP-100N 支持レール: PFP-100N2 PFP-M PFP-S | |
外形図
情報更新:2025/09/10
取りつけ穴加工図

外形図

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
