商品概要

画像をクリックすると大きくなります

コネクタタイプ フォト・マイクロセンサ, タテ形, 反射形, 検出距離: 5mm, 入光時ON, NPN出力

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,650

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

タイプタテ形
発光方式変調光
検出方式反射形
検出距離反射率90%の白色紙15×15mm: 5mm
動作モード入光時ON
応差検出距離3mm、横方向: 0.2mm以下
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード (940nm)
表示灯入光時点灯(赤色)
電源電圧DC5~24V ±10%
リップル(p-p) 5%以下
消費電流平均値: 15mA以下
せん頭値: 50mA以下
制御出力出力形式NPN電圧出力
負荷電源電圧DC5~24V
負荷電流80mA以下
残留電圧負荷電流80mA時: 1.0V以下
負荷電流10mA時: 0.4V以下
応答周波数100Hz以上
受光面照度白熱ランプ、太陽光: 3000lx以下
周囲温度範囲動作時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと)
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IP50
接続方式コネクタタイプ (不可)
質量約2.6g
材質ケース: ポリカーボネート(PC)

外形図

情報更新:2024/07/25

端子配置

入出力段回路図

情報更新:2024/07/25

出力回路

タイムチャート

特性データ(参考値)

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No