商品概要

画像をクリックすると大きくなります

中型アンプ内蔵光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), ヨコ形, 検出距離 2m(反射板形E39-R1使用時), NPN, コード引き出しタイプ, 2m(反射板形E39-R1使用時)

在庫/販売状況

2025/05/08 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 22,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

形状角型
検出方式回帰反射形(MSR機能付き)
検出距離反射板E39-R1使用: 0.1~2m
標準検出物体φ75mm以上の不透明体
指向角3~10°
光源赤色発光ダイオード (660 nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流30mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ
DC30V以下
100mA以下
残留電圧: 1V以下
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路出力短絡保護、電源逆接続保護
応答時間動作・復帰: 0.5ms以下
感度調整2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)
使用周囲照度白熱ランプ: 5,000lx以下
太陽光: 10,000lx以下
使用温度範囲-25~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
NEMA 4X (ただし、屋内使用に限る)
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯入光表示灯(赤)、安定表示灯(緑)
質量梱包状態: 約110g
付属品取扱説明書、取りつけ金具、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、反射板
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート
レンズ部: 変性ポリアリレート
取りつけ金具: ステンレス (SUS304)

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25

平行移動特性

情報更新:2024/07/25

距離特性

情報更新:2024/07/25

受光出力-距離特性

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/5/08

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No