商品概要
ドアスイッチ, 双投形(1c), 内蔵スイッチ: 形V-15-1B6
在庫/販売状況
2026/11/11 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 4,450 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/21
| 接点構成 | 1c (単極双投形) |
|---|---|
| 開閉能力 | AC | AC125V 15A(抵抗負荷) AC250V 15A(抵抗負荷) |
| 使用温度範囲 | -25~80℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH |
| 耐久性 | 10万回以上(機械的) 25000回以上(電気的) |
| 保護構造 | IP00 |
| 感電保護クラス | Class II |
|---|---|
| トラッキング特性(PTI) | 175 |
| 動作に必要な力(OF) | 最大14.7N |
| 動作までの動き(PT) | 最大6mm |
| 動作後の動き(OT) | 最小3mm |
| 自由位置(FP) | 最大21mm |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
