商品概要
画像をクリックすると大きくなります
非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光, φ40, ターンリセット, 2NC/1NO, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65, コントロールボックス付き
在庫/販売状況
2025/07/15 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 6,050 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
種類 | 非常停止用押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 丸胴形(φ22/リング使用時φ25mm) | |
照光/非照光 | 非照光 | |
ボタン形状 | きのこ 中形(φ40mm) | |
ボタン色 | 赤 | |
動作機能 | ターンリセット | |
負荷 | 一般負荷用 | |
接点定格 | 接点構成 | 2NC、1NO(3) |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷(AC-12): AC24V 10A/AC110V 10A/AC220V 6A/AC380V 3A/AC440V 2A 誘導負荷(AC-15): AC24V 10A/AC110V 5A/AC220V 3A/AC380V 2A/AC440V 1A | |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷(DC-12): DC24V 10A/DC110V 2A/DC220V 0.6A/DC380V 0.2A 誘導負荷(DC-13): DC24V 1.5A/DC110V 0.5A/DC220V 0.2A/DC380V 0.1A | |
開閉能力説明 | 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min | |
接触抵抗 | 100mΩ以下 (初期値) | |
許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回) 機械的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回) | |
耐久性 | 電気的: 30万回以上 (セット、リセットで1回) 機械的: 30万回以上 (セット、リセットで1回) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (接点開離1ms以内) | |
耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 誤動作: 最大250m/s2 (接点開離1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -20~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -40~70℃ | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | パネル前面: IP65耐油形 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (EN60947-5-1) | |
端子仕様 | ねじ締め端子 (M3.5) | |
付属品 | コントロールボックス |
動作特性
もどりの力(RF) | 最大0.25N・m |
---|---|
全体の動きに必要な力(TTF) | 最大44.1N |
全体の動き(TT) | 10mm±1mm |
取りつけ穴加工図
情報更新:2024/08/08

適合負荷領域図
情報更新:2024/08/08

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/7/02
A22E-M-12BのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |