商品概要
セーフティライトカーテン, 手検出用, 検出幅 1425mm, 最小検出物体 φ25mm, PNP
在庫/販売状況
2026/06/09 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/27
性能
| 用途 | 手検出用 | ||
|---|---|---|---|
| 最小検出物体 | 検出物体 | 不透明体 | |
| 直径(MOS) | φ25mm | ||
| 光軸ピッチ | 20mm | ||
| 光軸数 | 70軸 | ||
| 検出幅 | 1425mm | ||
| レンズ径 | φ5mm | ||
| 検出距離 | 0.2~7m | ||
| 応答時間(標準モード) | ON→OFF | 15ms以下 | |
| OFF→ON | 70ms以下 | ||
| 光源 | 赤外LED (870nm) | ||
| 電源投入後立ち上がり時間 | 2s以下 | ||
| 電気的仕様 | 電源電圧(Vs) | SELV/PELV DC24V±20% (リップルp-p10%以下) | |
| 消費電流 | 受光器: 61mA以下 投光器: 88mA以下 | ||
| 制御出力(OSSD) | PNPトランジスタ2出力 負荷電流 200mA以下 残留電圧 2V以下 容量負荷 1µF 誘導負荷 2.2H以下 漏れ電流 1mA以下 | ||
| 補助出力 | PNPトランジスタ1出力 負荷電流 100mA以下 残留電圧 2V以下 漏れ電流 1mA以下 | ||
| 出力動作モード | 制御出力: 入光時ON 補助出力: 制御出力の反転出力 (ベーシックシステム時)、ミューティング/オーバーライド時ON (ミューティングシステム時) | ||
| 入力電圧(ON電圧) | リセット入力 | Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA) | |
| 外部リレーモニタ入力 | Vs-3V~Vs(短絡電流 約6.0mA) | ||
| テスト入力 | Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA) | ||
| ミューティング入力 | Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA) | ||
| インターロック選択入力 | Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA) | ||
| 入力電圧(OFF電圧) | リセット入力 | 0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA) | |
| 外部リレーモニタ入力 | オープン | ||
| テスト入力 | 0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA) | ||
| ミューティング入力 | 0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA) | ||
| インターロック選択入力 | 0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA) | ||
| 入力電圧説明 | ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。 | ||
| 保護回路 | 出力負荷短絡保護 電源逆接続保護 | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分 | ||
| 機能仕様 | 相互干渉防止機能 | 相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止 | |
| 直列連結 | 連結数 | 3セットまで(F3SJ-B同士のみ) | |
| 総光軸数 | 192光軸まで | ||
| 連結されたセンサ間のケーブル長 | 最大7m(連結ケーブル(形F39-JBR2W)と本体のケーブルは含まない) | ||
| テスト機能 | セルフテスト(電源投入時および通電時) 外部テスト(テスト入力による投光停止機能) | ||
| 安全関連機能 | インターロック (ベーシックシステム時) 外部リレーモニタ (ベーシックシステム時) ミューティング (ミューティングシステム時) オーバーライド (ミューティングシステム時) | ||
| 接続仕様 | 接続方式 | M12コネクタ: 8ピン | |
| 電源ケーブル | 接続方式 | コネクタ付きケーブル引き出しタイプ M12コネクタ: 8ピン、コネクタ部IP67の保護構造(かん合時) | |
| 芯数 | 8芯 | ||
| ケーブル長 | 0.3m | ||
| ケーブル径 | φ6mm | ||
| 許容曲げR | R5mm | ||
| ケーブル延長 | 30m以下 | ||
| 環境仕様 | 周囲温度 動作時 | -10~55℃(ただし氷結しないこと) | |
| 周囲温度 保存時 | -25~70℃ | ||
| 周囲湿度 動作時 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) | ||
| 周囲湿度 保存時 | 35~95%RH | ||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3000lx以下 太陽光: 10000lx以下 | ||
| 保護構造 | IP65 (IEC60529) | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引 | ||
| 耐衝撃 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 1000回 | ||
| 汚染度 | 3 | ||
| 材質 | ケース: アルミ 光学カバー: PMMA樹脂(アクリル) キャップ: ABS樹脂、PBT ケーブル: 耐油性PVC | ||
| 質量 | 本体: 約2.4kg 梱包状態: 約4.3kg | ||
| 付属品 | 取扱説明書 クイックインストールマニュアル(QIM) | ||
| 規格適合 | 適合規格 | 詳細はカタログをご確認ください。 | |
| 安全カテゴリ | カテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用 | ||
| アクセサリ(別売) | ケーブル | 片側コネクタケーブル: F39-JD3A、F39-JD7A、F39-JD10A、F39-JD15A、F39-JD20A 両側コネクタケーブル: F39-JDR5B、F39-JD1B、F39-JD3B、F39-JD5B、F39-JD7B、F39-JD10B、F39-JD15B、F39-JD20B 直列連結ケーブル: F39-JBR2W 省配線用ケーブル: F39-JD0303BA、F39-JD0307BA、F39-JD0310BA、F39-JD0503BA、F39-JD0507BA、F39-JD0510BA、F39-JD1003BA、F39-JD1007BA、F39-JD1010BA 省配線コネクタ: F39-CN5 | |
| 取りつけ金具 | 上下取付金具: F39-LJB1 中間取付金具: F39-LJB2 ワンタッチ金具: F39-LJB3-M6、F39-LJB3-M8 ワンタッチM6金具: F39-LJB3-M6K ワンタッチM8金具: F39-LJB3-M8K 互換取付金具: F39-LJB4 密着取付金具: F39-LJB5 | ||
| その他アクセサリ | セーフティリレー: G7SA-2A2B、G7SA-3A1B、G7S-4A2B-E、G7S-3A3B-E テストロッド: F39-TRD25 コネクタ中継ボックス/ミューティングターミナル: F39-TC5P01、F39-TC5P02 レーザポインタ: F39-PTJ 反射ミラー: F39-MLG0406、F39-MLG0610、F39-MLG0711、F39-MLG0914、F39-MLG1067、F39-MLG1219、F39-MLG1422、F39-MLG1626、F39-MLG1830、F39-MLG2134 終端キャップ: F39-CN11 ミューティング用キーキャップ: F39-CN10 セーフティターミナルリレー: F3SP-T01 コントロールユニット: F3SP-B1P | ||
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/6/03
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
