Page top

F3SJ-B0545P25-02TS

セーフティライトカーテン

Image

セーフティライトカーテン, 手検出・耐環境用, 検出幅 545mm, 最小検出物体 φ25mm, PNP

用途 手検出・耐環境用
最小検出物体 φ25mmの不透明体
光軸数 26軸
検出幅 545mm

F3SJシリーズの形式一覧

  • 定格/性能
性能
用途手検出・耐環境用
最小検出物体検出物体不透明体
直径(MOS)φ25mm
光軸ピッチ20mm
光軸数26軸
検出幅545mm
レンズ径φ5mm
検出距離0.2~6m
応答時間(標準モード)ON→OFF15ms以下
OFF→ON70ms以下
光源赤外LED (870nm)
電源投入後立ち上がり時間2s以下
電気的仕様電源電圧(Vs)SELV/PELV DC24V±20% (リップルp-p10%以下)
消費電流受光器: 50mA以下
投光器: 68mA以下
制御出力(OSSD)PNPトランジスタ2出力
負荷電流 200mA以下
残留電圧 2V以下
容量負荷 1µF
誘導負荷 2.2H以下
漏れ電流 1mA以下
補助出力PNPトランジスタ1出力
負荷電流 100mA以下
残留電圧 2V以下
漏れ電流 1mA以下
出力動作モード制御出力: 入光時ON
補助出力: 制御出力の反転出力 (ベーシックシステム時)、ミューティング/オーバーライド時ON (ミューティングシステム時)
入力電圧(ON電圧)リセット入力Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)
外部リレーモニタ入力Vs-3V~Vs(短絡電流 約6.0mA)
テスト入力Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)
ミューティング入力Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)
インターロック選択入力Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)
入力電圧(OFF電圧)リセット入力0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
外部リレーモニタ入力オープン
テスト入力0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
ミューティング入力0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
インターロック選択入力0~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)
入力電圧説明ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。
保護回路出力負荷短絡保護
電源逆接続保護
絶縁抵抗20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分
機能仕様相互干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止
直列連結連結数3セットまで(F3SJ-B□□□□P25-02TS同士のみ)
総光軸数192光軸まで
連結されたセンサ間のケーブル長最大7m(連結ケーブル(形F39-JBR2W)と本体のケーブルは含まない)
テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能外部リレーモニタ (ベーシックシステム時)
ミューティング (ミューティングシステム時)
オーバーライド (ミューティングシステム時)
接続仕様接続方式M12コネクタ: 8ピン
電源ケーブル接続方式コネクタ付きケーブル引き出しタイプ M12コネクタ: 8ピン、コネクタ部IP67の保護構造(かん合時)
芯数8芯
ケーブル長0.3m
ケーブル径φ6mm
許容曲げRR5mm
ケーブル延長30m以下
環境仕様周囲温度 動作時-10~55℃(ただし氷結しないこと)
周囲温度 保存時-25~70℃
周囲湿度 動作時35~85%RH(ただし結露しないこと)
周囲湿度 保存時35~95%RH
使用周囲照度白熱ランプ: 3000lx以下
太陽光: 10000lx以下
保護構造IP65 (IEC60529)
耐振動10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引
耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各方向 1000回
汚染度3
材質ケース: アルミ
光学カバー: PMMA樹脂(アクリル)
キャップ: ABS樹脂、PBT
ケーブル: 耐油性PVC
質量本体: 約1.1kg
梱包状態: 約2.1kg
付属品取扱説明書
クイックインストールマニュアル(QIM)
規格適合適合規格詳細はカタログをご確認ください。
安全カテゴリカテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用
アクセサリ(別売)ケーブル片側コネクタケーブル: F39-JD3A、F39-JD7A、F39-JD10A、F39-JD15A、F39-JD20A
両側コネクタケーブル: F39-JDR5B、F39-JD1B、F39-JD3B、F39-JD5B、F39-JD7B、F39-JD10B、F39-JD15B、F39-JD20B
直列連結ケーブル: F39-JBR2W
省配線用ケーブル: F39-JD0303BA、F39-JD0307BA、F39-JD0310BA、F39-JD0503BA、F39-JD0507BA、F39-JD0510BA、F39-JD1003BA、F39-JD1007BA、F39-JD1010BA
省配線コネクタ: F39-CN5
取りつけ金具上下取付金具: F39-LJB1
中間取付金具: F39-LJB2
ワンタッチ金具: F39-LJB3-M6、F39-LJB3-M8
ワンタッチM6金具: F39-LJB3-M6K
ワンタッチM8金具: F39-LJB3-M8K
互換取付金具: F39-LJB4
密着取付金具: F39-LJB5
その他アクセサリセーフティリレー: G7SA-2A2B、G7SA-3A1B、G7S-4A2B-E、G7S-3A3B-E
テストロッド: F39-TRD25
コネクタ中継ボックス/ミューティングターミナル: F39-TC5P01、F39-TC5P02
反射ミラー: F39-MLG0406、F39-MLG0610、F39-MLG0711、F39-MLG0914、F39-MLG1067、F39-MLG1219、F39-MLG1422、F39-MLG1626、F39-MLG1830
終端キャップ: F39-CN11
ミューティング用キーキャップ: F39-CN10
セーフティターミナルリレー: F3SP-T01
コントロールユニット: F3SP-B1P
  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
F3SJ-B[][][][]P25-02TS セーフティライトカーテン Type4 耐環境用タイプ 最小検出物体φ25 ダウンロード
F39-JBR2W 延長用直列連結コード, F3SJ-B用 ダウンロード
F39-JD0303BA 省配線用ケーブルセット, 投光: 両側コネクタコード 3m, 受光: 片側コネクタコード 3m ダウンロード
F39-JD10A 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 10m ダウンロード
F39-JD15A 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 15m ダウンロード
F39-JD20A 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 20m ダウンロード
F39-JD3A 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 3m ダウンロード
F39-JD7A 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 7m ダウンロード
F39-JDR5B 両側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 0.5m ダウンロード
F39-LJB1 センサ用取りつけ金具 上下金具 形F3SJ-E/B用 ダウンロード
F39-LJB3-M6K ワンタッチM6金具 ダウンロード
F39-LJB3-M8K ワンタッチM8金具 ダウンロード
F39-LJB4 センサ用取りつけ金具 互換取り付け金具 F3SJ-E/Bへ置換用 ダウンロード
F39-LJB5 センサ用取りつけ金具 密着取りつけ用 ダウンロード
F39-MLG0406 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×406mm ダウンロード
F39-MLG0610 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×610mm ダウンロード
F39-MLG0711 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×711mm ダウンロード
F39-MLG0914 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×914mm ダウンロード
F39-MLG1067 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1067mm ダウンロード
F39-MLG1219 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1219mm ダウンロード
F39-MLG1422 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1422mm ダウンロード
F39-MLG1626 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1626mm ダウンロード
F39-MLG1830 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1830mm ダウンロード
F39-CN10 ミューティング用キーキャップ, F3SJ-B用 ダウンロード
F39-CN5 省配線コネクタ ダウンロード
F39-TC5P01 コネクタ中継ボックス/ミューティングターミナル, PNP ミューティングセンサ出力対応タイプ ダウンロード
F39-TRD25 テストロッド, φ25mm ダウンロード
F3SP-B1P コントロールユニット リレー出力 3a+1b ダウンロード
F3SP-T01 セーフティターミナルリレー ダウンロード
G7S-3A3B-E 基準形 10Aタイプ 6極(3a3b) ダウンロード
G7S-4A2B-E 基準形 10Aタイプ 6極(4a2b) ダウンロード
G7SA-2A2B 基準形 4極(2a2b) ダウンロード
G7SA-3A1B 基準形 4極(3a1b) ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

セーフティライトカーテン

F3SJシリーズ

この形式について

標準価格(税別) オープン価格

オンライン購入

機種区分 受注生産機種
販売価格(税込) ¥206,800

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。