商品概要

画像をクリックすると大きくなります

セーフティライトカーテン, 手検出用, 検出幅 2495mm, 最小検出物体 φ20mm, NPN

在庫/販売状況

2025/05/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

性能

用途手検出用
最小検出物体検出物体不透明体
直径(MOS)φ20mm
光軸ピッチ15mm
光軸数166軸
検出幅2495mm
レンズ径φ5mm
検出距離0.2~7m
応答時間(標準モード)ON→OFF22.5ms
OFF→ON90ms
光源赤外LED (870nm)
電源投入後立ち上がり時間2s以下(直列連結時2.2s以下)
電気的仕様電源電圧(Vs)DC24V±20% リップル(p-p)10%以下
消費電流受光器: 128mA以下 (無負荷時)
投光器: 153mA以下 (無負荷時)
制御出力(OSSD)NPNトランジスタ2出力
負荷電流 300mA以下
残留電圧 2V以下
容量負荷 2.2µF
漏れ電流 2mA以下
補助出力(ノンセーフティ出力) NPNトランジスタ1出力
負荷電流 300mA以下
残留電圧 2V以下
漏れ電流 1mA以下
外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力)接続可能な表示灯: 白熱ランプ: DC24V/3~7W、LEDランプ: 負荷電流: 10~300mA、漏れ電流: 1mA以下 (外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード(形F39-JJ3N)、または専用外部表示灯キット(形F39-A01P□-PAC)が必要)
出力動作モード制御出力: 入光時ON
補助出力1: 制御出力の反転出力
補助出力2: 通電時間が30000時間経過時にON
外部表示灯出力1: 制御出力の反転出力 (ベーシックシステム時)、ミューティング/オーバーライド時ON (ミューティングシステム時)
外部表示灯出力2: ロックアウト時ON (ベーシックシステム時)、ミューティング/オーバーライド時ON (ミューティングシステム時)
入力電圧(ON電圧)リセット入力0~1.5V(短絡電流 約1.5mA)
外部リレーモニタ入力0~1.5V(短絡電流 約4.0mA)
テスト入力0~1.5V(短絡電流 約1.5mA)
ミューティング入力0~1.5V(短絡電流 約1.5mA)
インターロック選択入力0~1.5V(短絡電流 約1.5mA)
入力電圧(OFF電圧)リセット入力9V~Vs、またはオープン
外部リレーモニタ入力オープン
テスト入力9V~Vs、またはオープン
ミューティング入力9V~Vs、またはオープン
インターロック選択入力9V~Vs、またはオープン
入力電圧説明ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。
保護回路出力負荷短絡保護
電源逆接続保護
絶縁抵抗20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分
機能仕様相互干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能
直列連結連結数4セットまで(F3SJ-A同士のみ)
総光軸数400光軸まで
連結されたセンサ間のケーブル長最大15m(連結ケーブル(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のケーブルは含まない)
テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)
外部リレーモニタ
ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)
フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)
フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
接続仕様接続方式M12コネクタ: 8ピン
環境仕様周囲温度 動作時-10~55℃(ただし氷結しないこと)
周囲温度 保存時-30~70℃
周囲湿度 動作時35~85%RH(ただし結露しないこと)
周囲湿度 保存時35~95%RH
使用周囲照度白熱ランプ: 3000lx以下
太陽光: 10000lx以下
保護構造IP65 (IEC60529)
耐振動10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引
耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各方向 1000回
材質ケース: アルミ、亜鉛ダイカスト
光学カバー: PMMA樹脂(アクリル)
キャップ: ABS樹脂
ケーブル: 耐油性PVC
質量梱包状態: 約6.3425kg
規格適合適合規格詳細はカタログをご確認ください。
安全カテゴリカテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用
アクセサリ(別売)ケーブル片側コネクタケーブル: F39-JD3A、F39-JD7A、F39-JD10A、F39-JD15A、F39-JD20A
両側コネクタケーブル: F39-JDR5B、F39-JD1B、F39-JD3B、F39-JD5B、F39-JD7B、F39-JD10B、F39-JD15B、F39-JD20B
電源用ケーブル: F39-JJR3K
直列連結ケーブル: F39-JJR3W
密着連結専用ケーブル: F39-JJR06L、F39-JJR15L
省配線用ケーブル: F39-JD0303BA、F39-JD0307BA、F39-JD0310BA、F39-JD0503BA、F39-JD0507BA、F39-JD0510BA、F39-JD1003BA、F39-JD1007BA、F39-JD1010BA
一般外部表示灯用ケーブル: F39-JJ3N
省配線コネクタ: F39-CN5
取りつけ金具標準上下取付金具(付属品): F39-LJ1
側面フラット取付金具: F39-LJ2
フリーロケーション取付金具: F39-LJ3
形F3SN中間金具置換え用スペーサ金具: F39-LJ3-SN
上下取付金具B: F39-LJ4
短尺形F3SN置換え用取付金具: F39-LJ5
省スペース取付金具: F39-LJ8
形F3W-C置換え用取付金具: F39-LJ9
上下取付金具C: F39-LJ11
その他アクセサリセーフティリレー: G7SA-2A2B、G7SA-3A1B、G7S-4A2B-E、G7S-3A3B-E
コネクタ中継ボックス/ミューティングターミナル: F39-TC5P01、F39-TC5P02
レーザポインタ: F39-PTJ
専用外部表示灯セット: F39-A01PR-PAC、F39-A01PG-PAC、F39-A01PY-PAC
反射ミラー: F39-MLG0406、F39-MLG0610、F39-MLG0711、F39-MLG0914、F39-MLG1067、F39-MLG1219、F39-MLG1422、F39-MLG1626、F39-MLG1830、F39-MLG2134
テストロッド: F39-TRD20
終端キャップ: F39-CN9
ミューティング用キーキャップ: F39-CN6
形F3SJ用PCツール: F39-GWUM
セッティングコンソール: F39-MC21

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/5/22

F3SJ-A2495N20のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No