商品概要
セーフティライトカーテン, 手検出用, 検出幅 2105mm, 最小検出物体 φ20mm, PNP, オートリセット固定
在庫/販売状況
2026/11/16 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/27
性能
| 用途 | 手検出用 | ||
|---|---|---|---|
| 最小検出物体 | 検出物体 | 不透明体 | |
| 直径(MOS) | φ20mm | ||
| 光軸ピッチ | 15mm | ||
| 光軸数 | 140軸 | ||
| 検出幅 | 2105mm | ||
| レンズ径 | φ5mm | ||
| 検出距離 | 0.2~7m | ||
| 応答時間(標準モード) | ON→OFF | 17.5ms | |
| OFF→ON | 80ms | ||
| 光源 | 赤外LED (870nm) | ||
| 電源投入後立ち上がり時間 | 2s以下(直列連結時2.2s以下) | ||
| 電気的仕様 | 電源電圧(Vs) | DC24V±20% リップル(p-p)10%以下 | |
| 消費電流 | 受光器: 111mA以下 (無負荷時) 投光器: 130mA以下 (無負荷時) | ||
| 制御出力(OSSD) | PNPトランジスタ2出力 負荷電流 300mA以下 残留電圧 2V以下 容量負荷 2.2µF 漏れ電流 1mA以下 | ||
| 補助出力(ノンセーフティ出力) | PNPトランジスタ1出力 負荷電流 300mA以下 残留電圧 2V以下 漏れ電流 1mA以下 | ||
| 外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力) | 接続可能な表示灯: 白熱ランプ: DC24V/3~7W、LEDランプ: 負荷電流: 10~300mA、漏れ電流: 1mA以下 (外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード(形F39-JJ3N)、または専用外部表示灯キット(形F39-A01P□-PAC)が必要) | ||
| 出力動作モード | 制御出力: 入光時ON | ||
| 保護回路 | 出力負荷短絡保護 電源逆接続保護 | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分 | ||
| 機能仕様 | 相互干渉防止機能 | 干渉光回避アルゴリズム | |
| テスト機能 | セルフテスト(電源投入時および通電時) 外部テスト(テスト入力による投光停止機能) | ||
| 安全関連機能 | 外部リレーモニタ ミューティング(オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要) | ||
| 接続仕様 | 接続方式 | M12コネクタ: 8ピン | |
| 環境仕様 | 周囲温度 動作時 | -10~55℃(ただし氷結しないこと) | |
| 周囲温度 保存時 | -30~70℃ | ||
| 周囲湿度 動作時 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) | ||
| 周囲湿度 保存時 | 35~95%RH | ||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3000lx以下 太陽光: 10000lx以下 | ||
| 保護構造 | IP65 (IEC60529) | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引 | ||
| 耐衝撃 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 1000回 | ||
| 材質 | ケース: アルミ、亜鉛ダイカスト 光学カバー: PMMA樹脂(アクリル) キャップ: ABS樹脂 ケーブル: 耐油性PVC | ||
| 規格適合 | 適合規格 | 詳細はカタログをご確認ください。 | |
| 安全カテゴリ | カテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用 | ||
| アクセサリ(別売) | ケーブル | 片側コネクタケーブル: F39-JD3A、F39-JD7A、F39-JD10A、F39-JD15A、F39-JD20A 両側コネクタケーブル: F39-JDR5B、F39-JD1B、F39-JD3B、F39-JD5B、F39-JD7B、F39-JD10B、F39-JD15B、F39-JD20B 電源用ケーブル: F39-JJR3K 直列連結ケーブル: F39-JJR3W 密着連結専用ケーブル: F39-JJR06L、F39-JJR15L 省配線用ケーブル: F39-JD0303BA、F39-JD0307BA、F39-JD0310BA、F39-JD0503BA、F39-JD0507BA、F39-JD0510BA、F39-JD1003BA、F39-JD1007BA、F39-JD1010BA 一般外部表示灯用ケーブル: F39-JJ3N 省配線コネクタ: F39-CN5 | |
| 取りつけ金具 | 標準上下取付金具(付属品): F39-LJ1 側面フラット取付金具: F39-LJ2 フリーロケーション取付金具: F39-LJ3 形F3SN中間金具置換え用スペーサ金具: F39-LJ3-SN 上下取付金具B: F39-LJ4 短尺形F3SN置換え用取付金具: F39-LJ5 省スペース取付金具: F39-LJ8 形F3W-C置換え用取付金具: F39-LJ9 上下取付金具C: F39-LJ11 | ||
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
