セーフティライトカーテン
用途 |
手検出用 |
---|---|
最小検出物体 |
φ20mmの不透明体 |
光軸数 |
120軸 |
検出幅 |
1805mm |
情報更新 : 2024/03/13
用途 | 手検出用 | ||
---|---|---|---|
最小検出物体 | 検出物体 | 不透明体 | 直径(MOS) | φ20mm |
光軸ピッチ | 15mm | ||
光軸数 | 120軸 | ||
検出幅 | 1805mm | ||
レンズ径 | φ5mm | ||
検出距離 | 0.2~7m | ||
応答時間(標準モード) | ON→OFF | 17.5ms | OFF→ON | 80ms |
光源 | 赤外LED (870nm) | ||
電源投入後立ち上がり時間 | 2s以下(直列連結時2.2s以下) | ||
電気的仕様 | 電源電圧(Vs) | DC24V±20% リップル(p-p)10%以下 | 消費電流 | 受光器: 111mA以下 (無負荷時) 投光器: 130mA以下 (無負荷時) | 制御出力(OSSD) | PNPトランジスタ2出力 負荷電流 300mA以下 残留電圧 2V以下 容量負荷 2.2µF 漏れ電流 1mA以下 | 補助出力(ノンセーフティ出力) | PNPトランジスタ1出力 負荷電流 300mA以下 残留電圧 2V以下 漏れ電流 1mA以下 | 外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力) | 接続可能な表示灯: 白熱ランプ: DC24V/3~7W、LEDランプ: 負荷電流: 10~300mA、漏れ電流: 1mA以下 (外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード(形F39-JJ3N)、または専用外部表示灯キット(形F39-A01P□-PAC)が必要) | 出力動作モード | 制御出力: 入光時ON 補助出力1: 制御出力の反転出力 補助出力2: 通電時間が30000時間経過時にON 外部表示灯出力1: 制御出力の反転出力 (ベーシックシステム時)、ミューティング/オーバーライド時ON (ミューティングシステム時) 外部表示灯出力2: ロックアウト時ON (ベーシックシステム時)、ミューティング/オーバーライド時ON (ミューティングシステム時) | 入力電圧(ON電圧) | リセット入力 | 9V~Vs(短絡電流 約2.0mA) | 外部リレーモニタ入力 | 9V~Vs(短絡電流 約3.5mA) | テスト入力 | 9V~Vs(短絡電流 約2.0mA) | ミューティング入力 | 9V~Vs(短絡電流 約2.0mA) | インターロック選択入力 | 9V~Vs(短絡電流 約2.0mA) | 入力電圧(OFF電圧) | リセット入力 | 0~1.5V、またはオープン | 外部リレーモニタ入力 | オープン | テスト入力 | 0~1.5V、またはオープン | ミューティング入力 | 0~1.5V、またはオープン | インターロック選択入力 | 0~1.5V、またはオープン | 入力電圧説明 | ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。 | 保護回路 | 出力負荷短絡保護 電源逆接続保護 | 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分 |
機能仕様 | 相互干渉防止機能 | 干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 | 直列連結 | 連結数 | 4セットまで(F3SJ-A同士のみ) | 総光軸数 | 400光軸まで | 連結されたセンサ間のケーブル長 | 最大15m(連結ケーブル(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のケーブルは含まない) | テスト機能 | セルフテスト(電源投入時および通電時) 外部テスト(テスト入力による投光停止機能) | 安全関連機能 | スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要) 外部リレーモニタ ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要) フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要) フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要) |
接続仕様 | 接続方式 | M12コネクタ: 8ピン | |
環境仕様 | 周囲温度 動作時 | -10~55℃(ただし氷結しないこと) | 周囲温度 保存時 | -30~70℃ | 周囲湿度 動作時 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) | 周囲湿度 保存時 | 35~95%RH | 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3000lx以下 太陽光: 10000lx以下 | 保護構造 | IP65 (IEC60529) | 耐振動 | 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引 | 耐衝撃 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 1000回 |
材質 | ケース: アルミ、亜鉛ダイカスト 光学カバー: PMMA樹脂(アクリル) キャップ: ABS樹脂 ケーブル: 耐油性PVC | ||
質量 | 梱包状態: 約5.1kg | ||
規格適合 | 適合規格 | 詳細はカタログをご確認ください。 | 安全カテゴリ | カテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用 |
アクセサリ(別売) | ケーブル | 片側コネクタケーブル: F39-JD3A、F39-JD7A、F39-JD10A、F39-JD15A、F39-JD20A 両側コネクタケーブル: F39-JDR5B、F39-JD1B、F39-JD3B、F39-JD5B、F39-JD7B、F39-JD10B、F39-JD15B、F39-JD20B 電源用ケーブル: F39-JJR3K 直列連結ケーブル: F39-JJR3W 密着連結専用ケーブル: F39-JJR06L、F39-JJR15L 省配線用ケーブル: F39-JD0303BA、F39-JD0307BA、F39-JD0310BA、F39-JD0503BA、F39-JD0507BA、F39-JD0510BA、F39-JD1003BA、F39-JD1007BA、F39-JD1010BA 一般外部表示灯用ケーブル: F39-JJ3N 省配線コネクタ: F39-CN5 | 取りつけ金具 | 標準上下取付金具(付属品): F39-LJ1 側面フラット取付金具: F39-LJ2 フリーロケーション取付金具: F39-LJ3 形F3SN中間金具置換え用スペーサ金具: F39-LJ3-SN 上下取付金具B: F39-LJ4 短尺形F3SN置換え用取付金具: F39-LJ5 省スペース取付金具: F39-LJ8 形F3W-C置換え用取付金具: F39-LJ9 上下取付金具C: F39-LJ11 | その他アクセサリ | セーフティリレー: G7SA-2A2B、G7SA-3A1B、G7S-4A2B-E、G7S-3A3B-E コネクタ中継ボックス/ミューティングターミナル: F39-TC5P01、F39-TC5P02 レーザポインタ: F39-PTJ 専用外部表示灯セット: F39-A01PR-PAC、F39-A01PG-PAC、F39-A01PY-PAC 反射ミラー: F39-MLG0406、F39-MLG0610、F39-MLG0711、F39-MLG0914、F39-MLG1067、F39-MLG1219、F39-MLG1422、F39-MLG1626、F39-MLG1830、F39-MLG2134 テストロッド: F39-TRD20 終端キャップ: F39-CN9 ミューティング用キーキャップ: F39-CN6 形F3SJ用PCツール: F39-GWUM セッティングコンソール: F39-MC21 コントロールユニット: F3SP-B1P セーフティターミナルリレー: F3SP-T01 |
情報更新 : 2024/03/13
この形式について