商品概要

セーフティライトカーテン, 指検出用, 検出幅 803mm, 最小検出物体 φ14mm, PNP, S-mark対応モデル

在庫/販売状況

2026/09/18 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/27

性能

用途指検出用
最小検出物体検出物体不透明体
直径(MOS)φ14mm
光軸ピッチ9mm
光軸数88軸
検出幅803mm
レンズ径φ5mm
検出距離0.2~9m
応答時間(標準モード)ON→OFF17.5ms
OFF→ON70ms
光源赤外LED (870nm)
電源投入後立ち上がり時間2s以下(直列連結時2.2s以下)
電気的仕様電源電圧(Vs)DC24V±20% リップル(p-p)10%以下
消費電流受光器: 90mA以下 (無負荷時)
投光器: 106mA以下 (無負荷時)
制御出力(OSSD)PNPトランジスタ2出力
負荷電流 300mA以下
残留電圧 2V以下
容量負荷 2.2µF
漏れ電流 1mA以下
補助出力(ノンセーフティ出力) PNPトランジスタ1出力
負荷電流 300mA以下
残留電圧 2V以下
漏れ電流 1mA以下
外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力)接続可能な表示灯: 白熱ランプ: DC24V/3~7W、LEDランプ: 負荷電流: 10~300mA、漏れ電流: 1mA以下 (外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード(形F39-JJ3N)、または専用外部表示灯キット(形F39-A01P□-PAC)が必要)
出力動作モード制御出力: 入光時ON
補助出力1: 制御出力の反転出力
補助出力2: 通電時間が30000時間経過時にON
外部表示灯出力1: 制御出力の反転出力 (ベーシックシステム時)、ミューティング/オーバーライド時ON (ミューティングシステム時)
外部表示灯出力2: ロックアウト時ON (ベーシックシステム時)、ミューティング/オーバーライド時ON (ミューティングシステム時)
保護回路出力負荷短絡保護
電源逆接続保護
絶縁抵抗20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分
機能仕様相互干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能
直列連結連結数4セットまで(F3SJ-A同士のみ)
総光軸数400光軸まで
連結されたセンサ間のケーブル長最大15m(連結ケーブル(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のケーブルは含まない)
テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)
外部リレーモニタ
ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)
フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)
フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
接続仕様接続方式M12コネクタ: 8ピン
環境仕様周囲温度 動作時-10~55℃(ただし氷結しないこと)
周囲温度 保存時-30~70℃
周囲湿度 動作時35~85%RH(ただし結露しないこと)
周囲湿度 保存時35~95%RH
使用周囲照度白熱ランプ: 3000lx以下
太陽光: 10000lx以下
保護構造IP65 (IEC60529)
耐振動10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引
耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各方向 1000回
材質ケース: アルミ、亜鉛ダイカスト
光学カバー: PMMA樹脂(アクリル)
キャップ: ABS樹脂
ケーブル: 耐油性PVC
質量本体: 約1.6kg
付属品取扱説明書
エラーモードラベル
上下取付金具(形F39-LJ1)
中間取付金具1セット
クイックインストールマニュアル(QIM)
規格適合適合規格詳細はカタログをご確認ください。
安全カテゴリカテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/16

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No