商品概要

推奨代替機種情報2026/11/1 15:18 情報更新

推奨代替機種は M22N-BP-TWA-YC となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

表示灯(丸胴形φ22/25), 正方形 突出形, 白, AC/DC24V

在庫/販売状況

2026/11/04 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中・受注終了予定 推奨代替機種
受注終了予定 2027年6月
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,980

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/05/21

種類表示灯
胴体形状丸胴形(φ22/25mm共用)
操作部照光部形状正方形 突出形
照光部色白
ランプ照光部方式LED
ランプ色黄
定格電圧AC/DC24V
使用電圧AC/DC24V±5%
定格電流8mA
端子仕様ねじ締め端子 (M3.5)
周囲温度範囲使用時: -20~55℃
保存時: -40~70℃
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造IP65
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (IEC60947-5-1)
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
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

M22-CW-24Aについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。