商品概要

画像をクリックすると大きくなります

照光押ボタンスイッチ(角胴形), 一般負荷用, 長方形, 無分割, 白, LED(DC24V), モーメンタリ, 1c

照光押ボタンスイッチ(角胴形), 一般負荷用, 長方形, 無分割, 白, LED(DC24V), モーメンタリ, 1c

在庫/販売状況

2026/11/20 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 〇
標準価格(税別) ¥ 3,050

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/06/09

種類照光押ボタンスイッチ
胴体形状角胴形
照光/非照光照光
操作部操作部形状長方形
操作部色白
動作機能モーメンタリ
負荷一般負荷用
ランプ照光部方式LED
ランプ色白
ランプ内蔵数2
定格電圧DC24V
使用電圧DC24V±5%
定格電流12.5mA
接点定格接点構成1c
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 3A/AC250V 2A
ランプ負荷(NC): AC125V 1A/AC250V 0.7A
ランプ負荷(NO): AC125V 0.7A/AC250V 0.5A
誘導負荷: AC125V 2A/AC250V 1.5A
電動機負荷(NC): AC125V 1.5A/AC250V 1A
電動機負荷(NO): AC125V 1A/AC250V 0.7A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 2A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
ランプ負荷: DC8V 1A/DC14V 1A/DC30V 1A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
誘導負荷: DC8V 2A/DC14V 1.5A/DC30V 1.5A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
電動機負荷: DC8V 1.5A/DC14V 1.5A/DC30V 1A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
開閉能力説明数値は定常電流を示す。
ランプ負荷とは10倍の突入電流を有するもの。
誘導負荷とは力率0.4以上(AC)、時定数7ms以下(DC)のもの。
電動機負荷とは6倍の突入電流を有するもの。
測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min
端子仕様タブ端子 (#110)
許容操作頻度電気的: 最大20回/分
機械的: 最大120回/分
許容突入電流常時閉路: 最大10A
常時開路: 最大10A
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態)
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 最大500m/s2
誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -10~50℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造IP00
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (IEC60947-5-1)
質量約10g

動作特性

動作に必要な力(OF)最大3.92N
もどりの力(RF)最小0.49N
動作までの動き(PT)最大2.2mm
全体の動き(TT)約3mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2026/06/09

適合負荷領域図

情報更新:2026/06/09

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/11/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

A3SJ-90A1-24EWについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。