商品概要
画像をクリックすると大きくなります
照光押ボタンスイッチ(角胴形), 一般負荷用, 長方形, 無分割, 白, LED(DC12V), オルタネイト, 1c
在庫/販売状況
2025/08/29 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 2,100 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
種類 | 照光押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 角胴形 | |
照光/非照光 | 照光 | |
操作部 | 操作部形状 | 長方形 |
操作部色 | 白 | |
動作機能 | オルタネイト | |
負荷 | 一般負荷用 | |
ランプ | 照光部方式 | LED |
ランプ色 | 白 | |
定格電圧 | DC12V | |
使用電圧 | DC12V±5% | |
定格電流 | 20mA | |
接点定格 | 接点構成 | 1c |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A | |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 3A | |
開閉能力説明 | 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min | |
端子仕様 | タブ端子 (#110) | |
許容操作頻度 | 電気的: 最大20回/分 機械的: 最大60回/分(セット、リセットで1回) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min LED端子間: AC1000V 50/60Hz 1min (LEDを取り付けない状態) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
耐衝撃 | 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~50℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | IP00 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
質量 | 約10g |
動作特性
動作に必要な力(OF) | 最大4.9N |
---|---|
もどりの力(RF) | 最小0.249N |
動作までの動き(PT) | 最大2.5mm |
全体の動き(TT) | 約3mm |
ロックストローク(LTA) | 最小0.5mm |
取りつけ穴加工図
情報更新:2024/07/25

適合負荷領域図
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/8/20
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |