商品概要

押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 非照光, 正方形 2方向ガード, 青, オルタネイト, 2c, クイックコネクタ, IP40

在庫/販売状況

2026/10/16 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,750

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/05/21

種類押ボタンスイッチ
胴体形状丸胴形(φ16mm)
照光/非照光非照光
操作部操作部形状正方形 2方向ガード
操作部色青
動作機能オルタネイト
負荷一般負荷/微小負荷共用
最小適用負荷DC5V 1mA
接点定格接点構成2c
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 3A
開閉能力説明測定条件: 無振動・無衝撃状態、周囲温度 20±2℃、操作ひん度 20回/min
端子仕様クイックコネクタ
許容操作頻度電気的: 最大20回/分(セット、リセットで1回)
機械的: 最大60回/分(セット、リセットで1回)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガ)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 最大500m/s2
誤動作: 最大150m/s2 (誤動作1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造IP40
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (IEC60947-5-1)

動作特性

動作に必要な力(OF)最大4.41N
もどりの力(RF)最小0.29N
動作までの動き(PT)最大2.5mm
全体の動き(TT)約3mm
ロックストローク(LTA)最小0.5mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2026/05/21

適合負荷領域図

情報更新:2026/05/21

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/07

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No