商品概要
ドアスイッチ, 双投形(1c), 内蔵スイッチ: 形Z-15GL42-B
在庫/販売状況
2026/11/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,950 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 接点構成 | 1c (単極双投形) |
|---|---|
| 端子仕様 | ねじ締め端子(M4) |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 15A、AC250V 15A |
| 周囲温度範囲 | -25~80℃ |
| 周囲湿度範囲 | 35~85%RH |
| 耐久性 | 電気的: 10万回以上 機械的: 10万回以上 |
|---|---|
| 保護構造 | IP00 |
| 感電保護クラス | Class II |
| トラッキング特性(PTI) | 175 |
| 動作に必要な力(OF) | 最大21.6N |
|---|---|
| 動作までの動き(PT) | 最大4.7mm |
| 動作後の動き(OT) | 最小3.2mm |
| 自由位置(FP) | 最大11.1mm |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
