Page top

ZV-N22-2

汎用封入スイッチ

Image

汎用封入スイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, 単極双投(交流), G1/2 アース端子なし, 底面取りつけ

形状・構造 汎用ヨコ型
アクチュエータ シール・ローラ・プランジャ形
接点構成 1c
保護構造 IP65

ZE / ZV / ZV2 / XE / XV / XV2の形式一覧

  • 定格/仕様
形状・構造汎用ヨコ型
アクチュエータシール・ローラ・プランジャ形 φ12.7×4.8
ステンレス鋼ローラ
定格周波数50/60Hz
接触形式単極双投形(交流)
接点構成1c
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 15A/AC250V 15A/AC480V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2.5A/AC480V 1.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1.25A/AC480V 0.75A
誘導負荷: AC125V 15A/AC250V 15A/AC480V 6A
電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A/AC480V 1.5A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A/AC480V 0.75A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
ランプ負荷(NC): DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
ランプ負荷(NO): DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
誘導負荷(NC): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
誘導負荷(NO): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NC): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NO): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
コンジットG1/2
アース端子なし
周囲温度範囲使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH
許容操作速度0.01mm/s~0.5m/s
許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)15mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上 (AC250V 15A)
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (動作限度位置にて)
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2 (動作限度位置にて)
誤動作: 最大50m/s2 (動作限度位置にて)
保護構造IP65
動作に必要な力(OF)規格値 最大 4.90N
もどりの力(RF)規格値 最小 0.98N
動作までの動き(PT)規格値 最大 1mm
応差の動き(MD)規格値 最大 0.12mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 3.5mm
動作位置(OP)規格値 75.2±0.8mm
  • 外形図

取りつけ穴加工図

  • 回路構成

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
ZV-N22-2 シール形 底面取りつけ形 シールローラプランジャ形 交流用 ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

この形式について

標準価格(税別) ¥5,550

オンライン購入

機種区分 標準在庫機種
販売価格(税込) ¥6,100

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。