商品概要

コンパクト封入スイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, VCTケーブル引き出し方向: 右側, 3m

在庫/販売状況

2026/09/18 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 7,800

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2026/04/25

形状・構造汎用ヨコ型
アクチュエータシール・ローラ・プランジャ形 φ9.5×4.7
ステンレス焼結合金ローラ
定格周波数50/60Hz
接点構成1c
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 10A/AC250V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1.25A
誘導負荷: AC125V 10A/AC250V 10A
電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
ランプ負荷(NC): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A/DC14V 1.5A/DC30V 1.5A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
誘導負荷: DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NC): DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NO): DC8V 2.5A/DC14V 2.5A/DC30V 2.5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
ケーブル仕様VCT、3芯、3m
公称断面積: 1.25mm2
仕上り径: φ10.5
引き出し方向: 右方向
周囲温度範囲使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH

許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)15mΩ以下 (内蔵スイッチ単体)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
保護構造IP67
感電保護クラスClass II

動作に必要な力(OF)規格値 最大 6.86N
もどりの力(RF)規格値 最小 1.67N
動作までの動き(PT)規格値 最大 1.5mm
応差の動き(MD)規格値 最大 0.2mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 2.5mm
動作位置(OP)規格値 47.4±0.8mm

外形図

情報更新:2026/04/25

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2026/04/25

特性図

情報更新:2026/04/25

耐久曲線図

電気的:

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/16

ZC-N2255-MR VCT 3MのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No