商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スマートレーザセンサ, 超小型CMOSレーザセンサ, センサヘッド, 検出距離 35~250mm, クラス1, コード長 2m

スマートレーザセンサ, 超小型CMOSレーザセンサ, センサヘッド, 検出距離 35~250mm, クラス1, コード長 2m

在庫/販売状況

2026/10/02 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 〇
標準価格(税別) ¥ 34,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

形状角型
アンプ分離分類センサヘッド
検出方式距離設定形
検出距離35~250mm
投光スポット径φ1mm (距離: 250mm)
光源可視半導体レーザ (660 nm)
レーザークラスIEC: クラス1
EN: クラス1
FDA: クラス1
JIS: クラス1
使用周囲照度白熱ランプ: 2000lx以下、太陽光: 4000lx以下
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP67
接続方式コネクタ中継タイプ (コード長 2m)
表示灯OUT表示灯(橙)、STABILITY表示灯(緑)、ST表示灯(青)
質量梱包状態: 約125g
本体: 約75g
付属品取扱説明書
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート (PBT)
レンズ部: メタクリル樹脂 (PMMA)
ケーブル: PVC
組合せアンプ/ヘッドE3NC-SA0、E3NC-SA21 2M、E3NC-SA24、E3NC-SA51 2M、E3NC-SA54、E3NC-SA7、E3NC-SA9

外形図

情報更新:2024/07/25

距離特性

情報更新:2024/07/25

ビーム径-距離特性

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/16

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No