商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スマートレーザセンサ, 超小型CMOSレーザセンサ, アンプユニット, 1出力+1入力, PNP, 省配線コネクタタイプ
在庫/販売状況
2025/09/05 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 17,900 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
アンプ分離分類 | アンプユニット |
---|---|
入出力 | 1出力+1入力 |
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
消費電流 | 通常モード: 80mA以下(電源電圧24V) エコ機能ON: 70mA以下(電源電圧24V) エコ機能LO: 75mA以下(電源電圧24V) |
消費電力 | 通常モード: 1920mW以下(電源電圧24V) エコ機能ON: 1680mW以下(電源電圧24V) エコ機能LO: 1800mW以下(電源電圧24V) |
制御出力 | PNPオープンコレクタ DC30V以下 100mA以下 (1~3台連結)、20mA以下 (4台以上連結) 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA) |
動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
保護回路 | 出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 (最速モードでは無効) |
応答時間 | 最速モード: 1.5ms以下 高速モード: 5ms以下 標準モード: 10ms以下 ギガパワーモード: 50ms以下 |
感度調整 | スマートチューニング(2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング/ワークなしチューニング/2点エリアチューニング/1点エリアチューニング/ワークなしエリアチューニング)、またはマニュアル調整 |
タイマ機能 | タイマ機能無効、オフディレイ、オンディレイ、ワンショット、オンオフディレイから選択 1~9999ms |
使用温度範囲 | 1~2台連結: -25~55℃ 3~10台連結: -25~50℃ 11~16台連結: -25~45℃ 17~30台連結: -25~40℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度範囲 | -30~70℃ |
使用湿度範囲 | 35~85% |
保存湿度範囲 | 35~85% |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
接続方式 | 省配線コネクタタイプ |
表示灯 | メインデジタル表示(白)、サブデジタル表示(緑)、OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示灯(青)、ZERO表示灯(緑) |
質量 | 梱包状態: 約60g 本体: 約20g |
付属品 | 取扱説明書 |
材質 | ケース: ポリカーボネート カバー: ポリカーボネート ケーブル: PVC |
組合せアンプ/ヘッド | E3NC-SH100、E3NC-SH250、E3NC-SH250H |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |