商品概要

画像をクリックすると大きくなります

触覚スイッチ, 半球プランジャ形, M10, コード長: 5m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,950

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/08/08

形状・構造タッチスイッチ (M10)
動作方式スローアクション
アクチュエータ半球プランジャ形 φ9
樹脂プランジャ
電気定格抵抗負荷: DC5V 1mA~DC30V 30mA
定格周波数50/60Hz
接点構成1b
ケーブル仕様耐油ケーブル、2芯、5m
公称断面積: 0.08mm2
仕上り径: φ3
周囲温度範囲使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH

許容操作速度5~500mm/s
許容操作頻度電気的: 60回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)3.1Ω以下
絶縁抵抗各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC250Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC250V 50/60Hz 1min (TTP)
各端子と非充電金属部間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 500万回以上 (DC30V 30mA)
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
誤動作: 最大300m/s2
保護構造IP67

動作に必要な力(OF)X, Y方向: 規格値 最大 0.98mm
Z方向: 規格値 最大 1.47N
動作までの動き(PT)X, Y方向: 参考値 0.7mm
Z方向: 参考値 0.3mm
全体の動き(TT)X, Y方向: 参考値 1.3mm
Z方向: 参考値 1mm
許容操作荷重規格値 最大 1.96N

外形図

情報更新:2024/08/08

回路構成

情報更新:2024/08/08

特性図

情報更新:2024/08/08

耐久曲線図

電気的:

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

D5B-1015についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。