商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スマートレーザセンサ, 超小型CMOSレーザセンサ, アンプユニット, 2出力+1入力, NPN, コード引き出しタイプ, 2m

スマートレーザセンサ, 超小型CMOSレーザセンサ, アンプユニット, 2出力+1入力, NPN, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/09/10 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 20,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

アンプ分離分類アンプユニット
入出力2出力+1入力
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電流通常モード: 80mA以下(電源電圧24V)
エコ機能ON: 70mA以下(電源電圧24V)
エコ機能LO: 75mA以下(電源電圧24V)
消費電力通常モード: 1920mW以下(電源電圧24V)
エコ機能ON: 1680mW以下(電源電圧24V)
エコ機能LO: 1800mW以下(電源電圧24V)
制御出力NPNオープンコレクタ
DC30V以下
100mA以下 (1~3台連結)、20mA以下 (4台以上連結)
残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満)
残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA)
動作モード入光ON/遮光ON 切替式
保護回路出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 (最速モードでは無効)
応答時間最速モード: 1.5ms以下
高速モード: 5ms以下
標準モード: 10ms以下
ギガパワーモード: 50ms以下
感度調整スマートチューニング(2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング/ワークなしチューニング/2点エリアチューニング/1点エリアチューニング/ワークなしエリアチューニング)、またはマニュアル調整
タイマ機能タイマ機能無効、オフディレイ、オンディレイ、ワンショット、オンオフディレイから選択
1~9999ms
使用温度範囲1~2台連結: -25~55℃
3~10台連結: -25~50℃
11~16台連結: -25~45℃
17~30台連結: -25~40℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-30~70℃
使用湿度範囲35~85%
保存湿度範囲35~85%
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)
表示灯メインデジタル表示(白)、サブデジタル表示(緑)、OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示灯(青)、ZERO表示灯(緑)、OUT選択表示灯(橙)
質量梱包状態: 約115g
本体: 約75g
付属品取扱説明書
材質ケース: ポリカーボネート
カバー: ポリカーボネート
ケーブル: PVC
組合せアンプ/ヘッドE3NC-SH100、E3NC-SH250、E3NC-SH250H

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/02

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No