商品概要

画像をクリックすると大きくなります

オールステンレスボディ近接センサ, スパッタ対策タイプ, M8, シールドタイプ, 検出距離 2mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/03/25 00:00 情報更新
販売状況 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す
受注終了予定 2026年3月
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,800

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/03/17

検出ヘッドサイズM8
タイプスパッタ対策タイプ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
電源の種類直流2線式
検出距離2mm ±10%
設定距離0~1.4mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄12×12×1mm
応答周波数200Hz(平均値)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p) 10%含む
漏れ電流0.8mA以下
制御出力(開閉容量)3~100mA
制御出力(残留電圧)3V以下 (負荷電流100mA以下、コード長2m時)
表示灯動作表示灯(赤)、設定表示灯(緑)
動作モードNO
極性有極性
保護回路負荷短絡保護
サージ吸収
使用温度範囲-10~70℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-10~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±20%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP67
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約105g
材質ケース: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング
検出面: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング
締めつけナット: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング
歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ
コード: PVC (難燃形)
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2025/03/17

外形図

出力段回路図

情報更新:2025/03/17

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2025/03/17

相互干渉

A: 35mm以上、B: 35mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2025/03/17

周囲金属の影響

鉄材

l: 0mm以上、φd: 8mm以上、D: 0mm以上、m: 8mm以上、n: 30mm以上

アルミ材

l: 10mm以上、φd: 50mm以上、D: 10mm以上、m: 8mm以上、n: 50mm以上

特性図

情報更新:2025/03/17

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

漏れ電流特性

残留電圧特性
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No