商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スマートレーザセンサ, 小型レーザセンサ, センサヘッド, 拡散反射形, 検出距離 1.2m, コード長 2m
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 21,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| アンプ分離分類 | センサヘッド |
| 検出方式 | 拡散反射形 |
| 検出距離 | ギガパワーモード: 1200mm 標準モード: 750mm 高速モード: 250mm 最速モード: 200mm Note: 白紙 |
| 投光スポット径 | φ0.8mm (距離: 300mm) |
| 応差 | 設定距離の10%以下 |
| 光源 | 可視半導体レーザ (660 nm) |
| レーザークラス | IEC: クラス1 EN: クラス1 FDA: クラス1 JIS: クラス1 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 10000lx以下、太陽光: 20000lx以下 |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
| 保存湿度範囲 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm または100m/s2 X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP65(ボリウムロックのみ) |
| 接続方式 | コネクタ中継タイプ (コード長 2m) |
| 表示灯 | OUT表示灯(橙)、STABILITY表示灯(緑) |
| 質量 | 梱包状態: 約115g 本体: 約65g |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート (PBT) レンズ部: メタクリル樹脂 (PMMA) ケーブル: PVC |
| 組合せアンプ/ヘッド | E3NC-LA0、E3NC-LA21 2M、E3NC-LA24、E3NC-LA51 2M、E3NC-LA54、E3NC-LA7、E3NC-LA9 |
外形図
情報更新:2024/07/25

距離特性
情報更新:2024/07/25
ビーム径-距離特性
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |